Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

080960
CU-BAND3X9X0,8-BU

Eaton xEffect Çok Katmanlı Bakır Bant Mahfazalar, Şalterler ve Kontrol Cihazları Bakır şerit, kalaylı, 100A, 3x9x0.8mm, mavi

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEffect Multi-Layer Copper Band Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure
Katalog Numarası
080960
EAN
4015080809609
Ürün Uzunluğu/Derinliği
2000 mm
Ürün Yüksekliği
6 mm
Ürün Genişliği
15 mm
Ürün Ağırlığı
0.518 kg
Uyumlar
EN 60439-1
UL 758
CE marking
UL CSA09 (max. 105 °C)
EN 60439-3
RoHS conform
Sertifikasyonlar
UL (File No. E248096)
North America (UL listed, certified by UL for use in Canada)
UL (Category Control Number AVLV2)
Model Kodu
CU-BAND3X9X0,8-BU

Ürün teknik özellikleri

Şununla birlikte kullanılır
Cihaz kablolama malzemesi
İzole bakır bant
Diğer Özellikler
  • Kalay kaplı E-Cu lamine iletken
  • Maks. 600 V'a kadar UL onaylıdır.
  • +105 °C'ye kadar ısıya dayanıklı yalıtım malzemesi
Tip
Genel pano aksesuarı
Özellikler
Kendi kendine söndüren malzeme acc. UL 94 V0
Lamine
Aksesuar/yedek parça tipi
Bakır bant yalıtımlı
Gerilim değeri
1000 V AC, 1500 V DC
Gerilim değeri (UL CSA 13)
Maksimum. 600 V AC, 750 V DC
Bara kalınlığı
6.4 mm
En Kesit
21.6 mm²
Lamel kalınlığı
0.8 mm
Sigorta yuvası sayısı (bıçaklı)
3
Amperaj değeri
100 A
Renk
Mavi
Dielektrik dayanıklılık
20 kV/mm
Boyutlar - bant özelliği
3 mm x 9 mm x 0,8 mm
Anma çalışma akımı (Ie)
100 A

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.