Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

081209
CU-BAND4X15,5X0,8-BK

Eaton xEffect Çok Katmanlı Bakır Bant Mahfaza Anahtarları ve Kontrol Cihazı Mahfazaları. Bakır şerit, kalaylı, 200A, 4x15.5x0.8mm, siyah

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEffect Multi-Layer Copper Band Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure
Katalog Numarası
081209
EAN
4015080812098
Ürün Uzunluğu/Derinliği
2000 mm
Ürün Yüksekliği
6.2 mm
Ürün Genişliği
18.5 mm
Ürün Ağırlığı
1.119 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
CU-BAND4X15,5X0,8-BK

Ürün teknik özellikleri

Özellikler
Lamine
Bara kalınlığı
7.2 mm
Lamel kalınlığı
0.8 mm
Sigorta yuvası sayısı (bıçaklı)
4
Amperaj değeri
200 A

Ürün teknik özelliklerini aktar