Eaton xEffect Çok Katmanlı Bakır Bant Mahfaza Anahtarları ve Kontrol Cihazı Mahfazaları. Bakır şerit, kalaylı, 200A, 9x9x0,8mm, Mavi
| Ürün Adı |
Eaton xEffect Multi-Layer Copper Band Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure
|
| Katalog Numarası |
081436
|
| EAN |
4015080814368
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
2000 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
9 mm
|
| Ürün Genişliği |
12 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
1.366 kg
|
| Uyumlar |
UL CSA09 (max. 105 °C)
UL 758 EN 60439-1 CE marking EN 60439-3 RoHS conform |
| Sertifikasyonlar |
North America (UL listed, certified by UL for use in Canada)
UL (File No. E248096) UL (Category Control Number AVLV2) |
| Model Kodu |
CU-BAND9X9X0,8-BU
|
| Şununla birlikte kullanılır |
Cihaz kablolama malzemesi
İzole bakır bant |
| Diğer Özellikler |
|
| Tip |
Genel pano aksesuarı
|
| Özellikler |
Kendi kendine söndüren malzeme acc. UL 94 V0
Lamine |
| Aksesuar/yedek parça tipi |
Bakır bant yalıtımlı
|
| Gerilim değeri |
1000 V AC, 1500 V DC
|
| Gerilim değeri (UL CSA 13) |
Maksimum. 600 V AC, 750 V DC
|
| Bara kalınlığı |
11.2 mm
|
| En Kesit |
64.8 mm²
|
| Lamel kalınlığı |
0.8 mm
|
| Sigorta yuvası sayısı (bıçaklı) |
9
|
| Amperaj değeri |
200 A
|
| Renk |
Mavi
|
| Dielektrik dayanıklılık |
20 kV/mm
|
| Boyutlar - bant özelliği |
9 mm x 9 mm x 0,8 mm
|
| Anma çalışma akımı (Ie) |
200 A
|