Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay
Üretimden Kaldırılacak

081485
CU-BAND9X9X0,8-GNYE

Eaton xEffect Çok Katmanlı Bakır Bant Mahfazalar, Şalterler ve Kontrol Cihazları Bakır şerit, kalaylı, 200A, 9x9x0,8mm, yeşil/sarı

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEffect Multi-Layer Copper Band Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure
Katalog Numarası
081485
EAN
4015080814856
Ürün Uzunluğu/Derinliği
2000 mm
Ürün Yüksekliği
9 mm
Ürün Genişliği
12 mm
Ürün Ağırlığı
1.366 kg
Uyumlar
EN 60439-1
UL 758
UL CSA09 (max. 105 °C)
CE marking
EN 60439-3
RoHS conform
Sertifikasyonlar
North America (UL listed, certified by UL for use in Canada)
UL (File No. E248096)
UL (Category Control Number AVLV2)
Model Kodu
CU-BAND9X9X0,8-GNYE

Ürün teknik özellikleri

Şununla birlikte kullanılır
Cihaz kablolama malzemesi
İzole bakır bant
Diğer Özellikler
  • Kalay kaplı E-Cu lamine iletken
  • Maks. 600 V'a kadar UL onaylıdır.
  • +105 °C'ye kadar ısıya dayanıklı yalıtım malzemesi
Tip
Genel pano aksesuarı
Özellikler
Lamine
Kendi kendine söndüren malzeme acc. UL 94 V0
Aksesuar/yedek parça tipi
Bakır bant yalıtımlı
Gerilim değeri
1000 V AC, 1500 V DC
Gerilim değeri (UL CSA 13)
Maksimum. 600 V AC, 750 V DC
Bara kalınlığı
11.2 mm
En Kesit
64.8 mm²
Lamel kalınlığı
0.8 mm
Sigorta yuvası sayısı (bıçaklı)
9
Amperaj değeri
200 A
Renk
Sarımtrak yeşil
Dielektrik dayanıklılık
20 kV/mm
Boyutlar - bant özelliği
9 mm x 9 mm x 0,8 mm
Anma çalışma akımı (Ie)
200 A

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.