Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

081996
Model Kodu: TM-1-8220/E

Eaton Moeller® series TM Enversör anahtar, TM, 10 A, gömme montaj, 1 Kontak ünitesi(leri), Kontaklar: 2, 60 °, kalıcı, 0 konumsuz, 1-2, tasarım numarası 8220

General specifications

Ürün Adı
Eaton Moeller® series TM Enversör pako şalter
Katalog Numarası
081996
EAN
4015080819967
Ürün Uzunluğu/Derinliği
62 mm
Ürün Yüksekliği
30 mm
Ürün Genişliği
30 mm
Ürün Ağırlığı
0.029 kg
Sertifikasyonlar
VDE 0660
CSA
IEC/EN 60947-3
UL 508
CSA-C22.2 No. 94
IEC/EN 60947
Certified by UL for use in Canada
UL report applies to both US and Canada
UL Category Control No.: NLRV
IEC/EN 60947-5-1
UL File No.: E36332
CE
CSA-C22.2 No. 14-05
UL
Model Kodu
TM-1-8220/E

Aktuatör

Aktüatör fonksiyonu
0 (Kapalı) konumu içermez
Kalıcı
Aktüatör tipi
Kısa mandal

İklime bağlı ortam koşulları

Ortam çalışma sıcaklığı - maks
50 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C
İklim dayanıklılığı
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30
Nemlı ısı, sabit, IEC 60068-2-78

Kontaklar

Kontrol devresinin güvenilirliği
100.000 anahtarlama işlemi başına 1 arıza (istatistiksel olarak 24 V DC, 10 mA'da belirlenmiştir)
Yardımcı kontak sayısı (anahtarlama kontakları)
0
Yardımcı kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar)
0
Yardımcı kontak sayısı (normalde açık kontaklar)
0
Kontak sayısı
2

Tasarım Doğrulaması

10.10 Sıcaklık artışı
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ancak koruyucu kalkanla bağlantılı olarak UV direnci olur.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0 W
Isı yayılımı kapasitesi Pdiss
0 W
Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0.15 W
Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In)
10 A
Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler
0 W

Elektrik Değeri

AC-3, 380 V, 400 V, 415 V'de anma çalışma akımı (Ie)
0 A
AC-23 A, 400 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
3 kW
AC-3, 380/400 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
1.1 kW
AC'de anma çalışma gerilimi (Ue) - maks
500 V
Kesintisiz anma akımı (Iu)
10 A
Kesintisiz akım
Kesintisiz anma akımı Iu, maksimum. kesit için belirtilmiştir

Features & functions

Mahfaza malzemesi
Plastik
Takılı:
Siyah mandal (kavrama yeri) ve ön plaka
Yazı
1-2
Kutup Sayısı
1

Genel Bilgiler

Koruma sınıfı
IP65
Koruma sınıfı (ön taraf)
IP65
NEMA 12
Kullanım ömrü, mekanik
1.000.000 çalışma
Model
Ters çevirici
Montaj Yöntemi
Sıva altı montajlı
Montaj konumu
gerektiğinde
Kontak ünitesi sayısı
1
Çalışma frekansı
1200 çalışma/saat
Aşırı gerilim kategorisi
III
Kirlilik derecesi
3
Ürün Kategorisi
Kontrol anahtarları
Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp)
4000 V AC
Şunun için uygun:
Önden montaj
Anahtarlama açısı
60 °
Tip
Enversör anahtar

Motor Değeri

115/120 V, 60 Hz, 1 fazda atanmış motor gücü
0.33 HP
115/120 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü
0.75 HP
230/240 V, 60 Hz, 1 fazda atanmış motor gücü
0.75 HP
230/240 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü
1 HP
277 V, 60 Hz, 1 fazda atanmış motor gücü
0.75 HP

Kısa devre değeri

Kısa devre koruma değeri
10 A gG/gL, Sigorta, Kontaklar

Anahtarlama Kapasitesi

Anahtarlama kapasitesi (yardımcı kontaklar, genel kullanım)
10A, IU, (UL/CSA)
Anahtarlama kapasitesi (yardımcı kontaklar, kumanda görevi)
A300 (UL/CSA)
Anahtarlama kapasitesi (ana kontaklar, genel kullanım)
10 A, Kesintisiz anma akımı maks. (UL/CSA)

Terminal Kapasiteleri

Vida boyutu
M2.5, Terminal vidası
Terminal kapasitesi (yüksüklü esnek)
2 x 1,0 mm², DIN 46228 standardında yüksükler
1 x 1,0 mm², DIN 46228 standardında yüksükler
Terminal kapasitesi (esnek)
2 x 1,5 mm²
1 x 1,5 mm²
Terminal kapasitesi (yekpare/yüksüklü esnek AWG)
14
Terminal kapasitesi (yekpare/çok telli)
2 x 1,5 mm²
1 x 1,5 mm²
Sıkma torku
0,4 Nm, Vidalı terminaller
3,5 lb-in, Vidalı terminaller

Ürün teknik özelliklerini aktar