Eaton Moeller® series Rapid Link AS-i bölümü M12
| Ürün Adı |
Eaton Rapid Link Branşman
|
| Katalog Numarası |
082667
|
| EAN |
4015080826675
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
20 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
30.5 mm
|
| Ürün Genişliği |
50 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
0.017 kg
|
| Uyumlar |
CE
|
| Model Kodu |
ZB2-100-AZ1
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - maks |
70 °C
|
| Depolama ortam sıcaklığı - maks |
85 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - min |
0 °C
|
| Depolama ortam sıcaklığı - min |
-40 °C
|
| Kontak tipi |
Kadın
|
| Mahfaza malzemesi |
Diğer
|
| Kutup Sayısı |
İki kutuplu
|
| Koruma sınıfı |
IP67
|
| Model |
T adaptörü
|
| Ürün kategorisi |
AS arayüzü bağlantısı ve sensörleri
|
| Tip |
AS arayüzü bağlantı kablosu için M12 bağlantı prizi
|
Ön plaka desteği
Contact us
+359884477015