Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay
Discontinued

088715
82TQ18

Eaton Moeller® series RMQ16 Button plate 18, black, 2

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Moeller® series RMQ16 Accessory Button plate
Catalog Number
088715
EAN
4015080887157
Product Length/Depth
3 mm
Product Height
14 mm
Product Width
14 mm
Product Weight
0.002 kg
Certifications
UL/CSA certification not required
Model Code
82TQ18

İklime bağlı ortam koşulları

Ambient operating temperature - max
60 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C

Haberleşme

Connection to SmartWire-DT
No

Tasarım Doğrulaması

10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W

Features & functions

Color
Black
Inscription
Other
Language
Other
Shape
Square

Genel Bilgiler

Size
18 x 18 mm
Suitable for
Push button
Product Category
Accessories

Ürün teknik özelliklerini aktar

Çizimler

Kurulum Kılavuzları

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.

Ürün desteğine mi ihtiyacınız var?

Ön plaka desteği

Contact us

+359884477015