Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

090267
ISH2,8

Eaton Moeller® series RMQ16 Insulated ferrule

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Moeller® series RMQ16 Accessory Insulated ferrule
Catalog Number
090267
EAN
4015080902676
Product Length/Depth
19 mm
Product Height
5 mm
Product Width
3 mm
Product Weight
0.6 g
Certifications
UL/CSA certification not required
Model Code
ISH2,8

Ürün teknik özellikleri

Accessory/spare part type
Connector
Connection to SmartWire-DT
No
Ambient operating temperature - max
60 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Product category
Accessories

Ürün teknik özelliklerini aktar

Kurulum Kılavuzları

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.