Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

090928
P-E27

Eaton Distribution parts, Fuse cover for S 27-1/c

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Distribution parts
Catalog Number
090928
EAN
4015080909286
Product Length/Depth
17 mm
Product Height
60 mm
Product Width
44 mm
Product Weight
0.016 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
P-E27

Ürün teknik özellikleri

Used with
S…-1/…
Cover for 1 pole fuse base
Fuse bases
Accessory
Number of poles
Single-pole
Frame
Other
Ambient operating temperature - max
55 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Functions
Accessory
Type
  • Accessory
  • Cover for 1 pole fuse base
  • Fuse bases
Special features
Standard front dimension 45 mm

Ürün teknik özelliklerini aktar

Çizimler

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.