Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

092084
T5B-4-8294/E

Eaton Moeller® series T5B Enversör anahtar, T5B, 63 A, gömme montaj, 4 Kontak ünitesi(leri), Kontaklar: 8, 90 °, kalıcı, 0 konumlu, 1-0-2, tasarım numarası 8294

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller® series T5B Enversör pako şalter
Katalog Numarası
092084
EAN
4015080920847
Ürün Uzunluğu/Derinliği
141 mm
Ürün Yüksekliği
88 mm
Ürün Genişliği
88 mm
Ürün Ağırlığı
0.725 kg
Sertifikasyonlar
UL Category Control No.: NLRV
UL 60947-4-1
CSA
CSA-C22.2 No. 94
IEC/EN 60947-3
IEC/EN 60947
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
UL
UL File No.: E36332
CSA Class No.: 3211-05
CE
VDE 0660
IEC/EN 60204
Katalog Notları
1 saniyelik bir süre boyunca beyan kısa süreli dayanım akımı (Icw)
Model Kodu
T5B-4-8294/E

Aktuatör

Aktüatör fonksiyonu
0 (Kapalı) konumuyla
Kalıcı (buton kafası)
Aktüatör tipi
Kısa mandal

İklime bağlı ortam koşulları

Ortam çalışma sıcaklığı - maks
50 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C
Ortam çalışma sıcaklığı (kapalı) - maks
40 °C
Ortam çalışma sıcaklığı (kapalı) - min
-25 °C
İklim dayanıklılığı
Nemli ısı, sabit, IEC 60068-2-78
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30

Kontaklar

Kontrol devresinin güvenilirliği
100.000 anahtarlama işlemi başına 1 arıza (istatistiksel olarak 24 V DC, 10 mA'da belirlenmiştir)
Yardımcı kontak sayısı (anahtarlama kontakları)
0
Yardımcı kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar)
0
Yardımcı kontak sayısı (normalde açık kontaklar)
0
Kontak sayısı
8

Tasarım Doğrulaması

10.10 Sıcaklık artışı
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ancak koruyucu kalkanla bağlantılı olarak UV direnci olur.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0 W
Isı yayılımı kapasitesi Pdiss
0 W
Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
4.5 W
Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In)
63 A
Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler
0 W

Elektrik Değeri

220/230 V’de anma kesme kapasitesi (cos phi - IEC 60947-3)
520 A
400/415 V’de beyan kesme kapasitesi (cos phi - IEC 60947-3)
600 A
500 V’de beyan kesme kapasitesi (cos phi - IEC 60947-3)
480 A
660/690 V’de anma kesme kapasitesi (cos phi - IEC 60947-3)
340 A
Anma çalışma akımı (Ie)
AC-3'te 63 A, 400 V yıldız üçgen
AC-3'te 29,4 A, 690 V yıldız üçgen
AC-3'te 63 A, 230 V yıldız üçgen
AC-3'te 57,2 A, 500 V yıldız üçgen
AC-21, 440 V'de anma çalışma akımı (Ie)
63 A
AC-23A, 230 V’de anma çalışma akımı (Ie)
63 A
AC-23A, 400 V, 415 V'de anma çalışma akımı (Ie)
63 A
AC-23A, 500 V’de anma çalışma akımı (Ie)
33 A
AC-23A, 690 V’ta anma çalışma akımı (Ie)
23.8 A
AC-3, 220 V, 230 V, 240 V'de anma çalışma akımı (Ie)
51 A
AC-3, 380 V, 400 V, 415 V'de anma çalışma akımı (Ie)
41 A
AC-3, 500 V’de anma çalışma akımı (Ie)
33 A
AC-3, 660 V, 690 V'de anma çalışma akımı (Ie)
17 A
DC-1’de anma çalışma akımı (le), yük ayırıcılar l/r = 1 ms
63 A
DC-13’te anma çalışma akımı (le), kontrol anahtarları L/R = 50 ms
25 A
DC-23A, 120 V’de anma çalışma akımı (Ie)
25 A
DC-23A, 24 V’de anma çalışma akımı (Ie)
50 A
DC-23A, 240 V’de anma çalışma akımı (Ie)
20 A
DC-23A, 48 V’de anma çalışma akımı (Ie)
50 A
DC-23A, 60 V’de anma çalışma akımı (Ie)
50 A
AC-23 A, 220/230 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
18.5 kW
AC-23 A, 400 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
30 kW
AC-23 A, 500 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
22 kW
AC-23 A, 690 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
22 kW
AC-3, 380/400 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
22 kW
AC-3, 415 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
22 kW
AC-3, 690 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
15 kW
220/230 V, 50 Hz'de yıldız üçgen anma çalışma gücü
18.5 kW
380/400 V, 50 Hz'de yıldız üçgen anma çalışma gücü
30 kW
500 V, 50 Hz'de yıldız üçgen anma çalışma gücü
37 kW
690 V, 50 Hz'de yıldız üçgen anma çalışma gücü
22 kW
AC'de anma çalışma gerilimi (Ue) - maks
690 V
Kesintisiz anma akımı (Iu)
63 A
Kesintisiz akım
Kesintisiz anma akımı Iu, maksimum. kesit için belirtilmiştir

Features & functions

Mahfaza malzemesi
Plastik
Takılı:
0 (off) pozisyonu
Siyah mandal (kavrama yeri) ve ön plaka
Yazı
1-0-2
Kutup Sayısı
4

Genel Bilgiler

Koruma sınıfı
IP65
NEMA 12
NEMA 1
Koruma sınıfı (ön taraf)
IP65
NEMA 12
Kullanım ömrü, mekanik
500.000 çalışma
Model
Ters çevirici
Montaj Yöntemi
Gömme montaj
Montaj konumu
Gerektiği gibi
Kontak ünitesi sayısı
4
Çalışma frekansı
1200 operasyon/saat
Aşırı gerilim kategorisi
III
Kirlilik derecesi
3
Ürün Kategorisi
Kontrol anahtarları
Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp)
6000 V AC
Güvenli izolasyon
440 V AC, Kontaklar arası, EN 61140'a göre
Güvenlik parametresi (EN ISO 13849-1)
B10d değerleri, EN ISO 13849-1, tablo C.1 uyarınca
Şok direnci
15 g, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27'ye göre, Yarı sinüzoidal şok 20 ms
Şunun için uygun:
Linye devreleri, motorun bağlantısının kesilmesine uygun, (UL/CSA)
Önden montaj
Anahtarlama açısı
90 °
Tip
Enversör anahtar

Motor Değeri

115/120 V, 60 Hz, 1 fazda atanmış motor gücü
3 HP
200/208 V, 60 Hz, 1 fazda atanmış motor gücü
7.5 HP
200/208 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü
15 HP
230/240 V, 60 Hz, 1 fazda atanmış motor gücü
10 HP
230/240 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü
15 HP
460/480 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü
40 HP
575/600 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü
40 HP

Kısa devre değeri

Koşullu anma kısa devre akımı (Iq)
2 kA
Anma kısa süreli dayanım akımı (Icw)
1.3 kA, kontaklar, 1 saniye
Kısa devre akım değeri (yüksek hata)
10 kA, SCCR (UL/CSA)
100 A, sınıf J, maks. sigorta, SCCR (UL/CSA)
Kısa devre koruma değeri
80 A gG/gL, sigorta, kontaklar

Anahtarlama Kapasitesi

Yük değeri
2 x Iₑ (Aralıklı çalışma sınıf 12, % 25 görev faktörü)
1.6 x Iₑ (Aralıklı çalışma sınıfı 12, % 40 görev faktörü)
1.3 x Iₑ (Aralıklı çalışma sınıf 12, % 60 görev faktörü)
DC-23A, 120 V’de seri kontak sayısı
3
DC-23A, 24 V’de seri kontak sayısı
1
DC-23A, 240 V’de seri kontak sayısı
6
DC-23A, 48 V’de seri kontak sayısı
2
DC-23A, 60 V’de seri kontak sayısı
3
690 V’ye kadar anma kapama kapasitesi (cos phi - IEC/EN 60947-3)
800 A
Anahtarlama kapasitesi (ana kontaklar, genel kullanım)
63 A, Kesintisiz anma akımı maks. (UL/CSA)
Seri kontak çifti başına gerilim
60 V

Terminal Kapasiteleri

Vida boyutu
M6, Terminal vidası
Terminal kapasitesi (yüksüklü esnek)
1 x (1 - 25) mm², DIN 46228 standardında yüksükler
2 x (1,5 - 10) mm², DIN 46228 standardında yüksük
Terminal kapasitesi (yekpare/yüksüklü esnek AWG)
12 - 4
Terminal kapasitesi (yekpare/çok telli)
2 x (2,5 - 16) mm²
1 x (2,5 - 35) mm²
Sıkma torku
35.4 lb-in, Vidalı terminaller
4 Nm, Vidalı terminaller

Ürün teknik özelliklerini aktar