Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

093301
P-E33

Eaton Distribution parts, Fuse cover for S 33-1/c

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Distribution parts
Catalog Number
093301
EAN
4015080933014
Product Length/Depth
17 mm
Product Height
60 mm
Product Width
52 mm
Product Weight
0.018 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
P-E33

Ürün teknik özellikleri

Used with
S…-1/…
Accessory
Cover for 1 pole fuse base
Fuse bases
Number of poles
Single-pole
Frame
Other
Ambient operating temperature - max
55 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Functions
Accessory
Type
  • Accessory
  • Cover for 1 pole fuse base
  • Fuse bases
Special features
Standard front dimension 45 mm

Ürün teknik özelliklerini aktar

Çizimler

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.