Eaton Moeller® series T5B Adım şalteri, 63 A, Gömme montaj, 2 kontak ünitesi, Kontaklar: 3, Kalıcı, 1-3, Tasarım: 148
| Ürün Adı |
Eaton Moeller® series T5B Adım şalteri
|
| Katalog Numarası |
094088
|
| EAN |
4015080940883
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
108 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
88 mm
|
| Ürün Genişliği |
88 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
0.457 kg
|
| Sertifikasyonlar |
CSA File No.: 012528
UL File No.: E36332 CSA IEC/EN 60947-3 UL 60947-4-1 CSA Class No.: 3211-07 CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 IEC/EN 60947 CE IEC/EN 60204 VDE 0660 UL Category Control No.: NLRV CSA-C22.2 No. 94 UL |
| Katalog Notları |
1 saniyelik bir süre boyunca Anma kısa süreli dayanım akımı (Icw)
|
| Model Kodu |
T5B-2-148/E
|
| Aktüatör fonksiyonu |
0 (Kapalı) konumu içermez
Kalıcı (buton kafası) |
| Aktüatör tipi |
Mandal
|
| Şalter konumu sayısı |
3
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - maks |
50 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - min |
-25 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı (kapalı) - maks |
40 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı (kapalı) - min |
-25 °C
|
| İklim dayanıklılığı |
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30
Nemli ısı, sabit, IEC 60068-2-78 |
| Kontrol devresinin güvenilirliği |
100.000 anahtarlama işlemi başına 1 arıza (İstatistiksel olarak belirlenmiştir, 24 V DC'de, 10 mA)
|
| Kontak sayısı |
3
|
| 10.10 Sıcaklık artışı |
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
|
| 10.11 Kısa devre dayanımı |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.12 Elektromanyetik uyumluluk |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.13 Mekanik fonksiyon |
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.2 Korozyon direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç |
UV direnci yalnızca koruyucu kalkanla birlikte sağlanır.
|
| 10.2.5 Kaldırma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.6 Mekanik darbe |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.7 Yazılar |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.3 Tertibatların koruma sınıfı |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.8 Harici iletkenler için bağlantılar |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.3 Darbe dayanım gerilimi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid |
0 W
|
| Isı yayılımı kapasitesi Pdiss |
0 W
|
| Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid |
4.5 W
|
| Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In) |
63 A
|
| Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler |
0 W
|
| 220/230 V’de anma kesme kapasitesi (cos phi - IEC 60947-3) |
520 A
|
| 400/415 V’de beyan kesme kapasitesi (cos phi - IEC 60947-3) |
600 A
|
| 500 V’de beyan kesme kapasitesi (cos phi - IEC 60947-3) |
480 A
|
| 660/690 V’de anma kesme kapasitesi (cos phi - IEC 60947-3) |
340 A
|
| AC'de anma çalışma gerilimi (Ue) - maks |
690 V
|
| AC-21, 440 V'de anma çalışma akımı (Ie) |
63 A
|
| AC-23A, 230 V’de anma çalışma akımı (Ie) |
63 A
|
| AC-23A, 400 V, 415 V'de anma çalışma akımı (Ie) |
63 A
|
| AC-23A, 500 V’de anma çalışma akımı (Ie) |
33 A
|
| AC-23A, 690 V’ta anma çalışma akımı (Ie) |
23.8 A
|
| AC-3, 220 V, 230 V, 240 V'de anma çalışma akımı (Ie) |
51 A
|
| AC-3, 380 V, 400 V, 415 V'de anma çalışma akımı (Ie) |
41 A
|
| AC-3, 500 V’de anma çalışma akımı (Ie) |
33 A
|
| AC-3, 660 V, 690 V'de anma çalışma akımı (Ie) |
17 A
|
| DC-1’de anma çalışma akımı (le), yük ayırıcılar l/r = 1 ms |
63 A
|
| DC-13’te anma çalışma akımı (le), kontrol anahtarları L/R = 50 ms |
25 A
|
| DC-23A, 120 V’de anma çalışma akımı (Ie) |
25 A
|
| DC-23A, 24 V’de anma çalışma akımı (Ie) |
50 A
|
| DC-23A, 240 V’de anma çalışma akımı (Ie) |
20 A
|
| DC-23A, 48 V’de anma çalışma akımı (Ie) |
50 A
|
| DC-23A, 60 V’de anma çalışma akımı (Ie) |
50 A
|
| AC-3, 230 V'de anma çalışma akımı (Ie) yıldız üçgen |
63 A
|
| AC-3, 400 V'de anma çalışma akımı (Ie) yıldız üçgen |
63 A
|
| AC-3, 500 V'de anma çalışma akımı (Ie) yıldız üçgen |
57.2 A
|
| AC-3, 690 V'de anma çalışma akımı (Ie) yıldız üçgen |
29.4 A
|
| AC-23 A, 220/230 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü |
18.5 kW
|
| AC-23 A, 400 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü |
30 kW
|
| AC-23 A, 500 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü |
22 kW
|
| AC-23 A, 690 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü |
22 kW
|
| AC-3, 415 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü |
22 kW
|
| AC-3, 500 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü |
22 kW
|
| AC-3, 690 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü |
15 kW
|
| 220/230 V, 50 Hz'de yıldız üçgen anma çalışma gücü |
18.5 kW
|
| 380/400 V, 50 Hz'de yıldız üçgen anma çalışma gücü |
30 kW
|
| 500 V, 50 Hz'de yıldız üçgen anma çalışma gücü |
37 kW
|
| 690 V, 50 Hz'de yıldız üçgen anma çalışma gücü |
22 kW
|
| Kesintisiz anma akımı (Iu) |
63 A
|
| Kesintisiz akım |
Kesintisiz anma akımı Iu, maks. kesit için belirtilmiştir.
|
| Takılı: |
Siyah mandal (kavrama yeri) ve ön plaka
|
| Yazı |
1-3
|
| Kutup Sayısı |
Tek kutup
|
| Koruma sınıfı |
IP65
NEMA 1 NEMA 12 |
| Koruma sınıfı (ön taraf) |
IP65 koruma derecesi
NEMA 12 |
| Kullanım ömrü, mekanik |
500.000 çalışma
|
| Montaj Yöntemi |
Gömme montaj
|
| Montaj konumu |
Gerektiği gibi
|
| Kontak ünitesi sayısı |
2
|
| Çalışma frekansı |
1200 Çalışma/saat
|
| Aşırı gerilim kategorisi |
III
|
| Kirlilik derecesi |
3
|
| Ürün kategorisi |
Kontrol şalterleri
|
| Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp) |
6000 V AC
|
| Güvenli izolasyon |
440 V AC, Kontaklar arası, EN 61140'a göre
|
| Güvenlik parametresi (EN ISO 13849-1) |
B10d değerleri EN ISO 13849-1 uyarınca, tablo C.1
|
| Şok direnci |
15 g, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27'e göre, Yarı sinüzoidal şok 20 ms
|
| Şunun için uygun: |
Linye devreleri, motor bağlantı kesici olarak uygun, (UL/CSA)
Önden montaj |
| Anahtarlama açısı |
45 °
|
| Tip |
Adım şalteri
|
| 115/120 V, 60 Hz, 1 fazda atanmış motor gücü |
3 HP
|
| 200/208 V, 60 Hz, 1 fazda atanmış motor gücü |
7.5 HP
|
| 200/208 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü |
15 HP
|
| 230/240 V, 60 Hz, 1 fazda atanmış motor gücü |
10 HP
|
| 230/240 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü |
15 HP
|
| 460/480 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü |
40 HP
|
| 575/600 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü |
40 HP
|
| Koşullu anma kısa devre akımı (Iq) |
2 kA
|
| Anma kısa süreli dayanım akımı (Icw) |
1.3 kA, kontaklar, 1 saniye
|
| Kısa devre akım değeri (yüksek hata) |
10 kA, SCCR (UL/CSA)
100 A, sınıf J, maks. sigorta, SCCR (UL/CSA) |
| Kısa devre koruma değeri |
80 A gG/gL, Sigorta, Kontaklar
|
| Yük değeri |
1,6 x Iₑ (Aralıklı çalışma sınıfı 12 ile, % 40 görev faktörü)
1,3 x Iₑ (Aralıklı çalışma sınıfı 12 ile, % 60 görev faktörü) 2 x Iₑ (Aralıklı çalışma sınıfı 12 ile, % 25 görev unsuru) |
| DC-23A, 120 V’de seri kontak sayısı |
3
|
| DC-23A, 24 V’de seri kontak sayısı |
1
|
| DC-23A, 240 V’de seri kontak sayısı |
6
|
| DC-23A, 48 V’de seri kontak sayısı |
2
|
| DC-23A, 60 V’de seri kontak sayısı |
3
|
| 690 V’ye kadar anma kapama kapasitesi (cos phi - IEC/EN 60947-3) |
800 A
|
| Anahtarlama kapasitesi (ana kontaklar, genel kullanım) |
63 A, Kesintisiz anma akımı maks. (UL/CSA)
|
| Seri kontak çifti başına gerilim |
24 V
|
| Vida boyutu |
M6, Terminal vidası
|
| Terminal kapasitesi (yüksüklü esnek) |
1 x (1 - 25) mm², DIN 46228 standardında yüksükler
2 x (1,5 - 10) mm², DIN 46228 standardında yüksük |
| Terminal kapasitesi (yekpare/yüksüklü esnek AWG) |
12 - 4
|
| Terminal kapasitesi (yekpare/çok telli) |
1 x (2,5 - 35) mm²
2 x (2,5 - 16) mm² |
| Sıkma torku |
4 Nm, Vidalı terminaller
35.4 lb-in, Vidalı terminaller |