Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

094892
T5-6-15168/V/SVB

Eaton Moeller® series T5 Ana şalter, T5, 100 A, Arkadan montaj, 6 Kontak ünitesi(leri), 9 kutuplu, 2 A, 1 Normalde kapalı, Acil kapatma fonksiyonu, Kırmızı döner kurma kollu ve sarı kilit aynalı

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller® series T5 Ana şalter
Katalog Numarası
094892
EAN
4015080948926
Ürün Uzunluğu/Derinliği
221 mm
Ürün Yüksekliği
88 mm
Ürün Genişliği
88 mm
Ürün Ağırlığı
1.065 kg
Sertifikasyonlar
IEC/EN 60947-3
VDE 0660
IEC/EN 60947
IEC/EN 60204
Katalog Notları
1 saniyelik bir süre boyunca Anma kısa süreli dayanım akımı (Icw)
Model Kodu
T5-6-15168/V/SVB

Aktuatör

Aktüatör rengi
Kırmızı
Aktüatör tipi
Kapı kuplajı döner mekanizması

İklime bağlı ortam koşulları

Ortam çalışma sıcaklığı - maks
50 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C
Ortam çalışma sıcaklığı (kapalı) - maks
40 °C
Ortam çalışma sıcaklığı (kapalı) - min
-25 °C
İklim dayanıklılığı
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30
Nemlı ısı, sabit, IEC 60068-2-78

Kontaklar

Kontrol devresinin güvenilirliği
100.000 anahtarlama işlemi başına 1 arıza (istatistiksel olarak 24 V DC, 10 mA'da belirlenmiştir)
Yardımcı kontak sayısı (anahtarlama kontakları)
0
Yardımcı kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar)
1
Yardımcı kontak sayısı (normalde açık kontaklar)
2

Tasarım Doğrulaması

10.10 Sıcaklık artışı
Sıcaklık artışını hesaplamak pano imalatçısının sorumluluğudur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ancak koruyucu kalkanla bağlantılı olarak UV direnci olur.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0 W
Isı yayılımı kapasitesi Pdiss
0 W
Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
7.5 W
Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In)
100 A
Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler
0 W

Elektrik Değeri

220/230 V’de anma kesme kapasitesi (cos phi - IEC 60947-3)
760 A
400/415 V’de beyan kesme kapasitesi (cos phi - IEC 60947-3)
740 A
500 V’de beyan kesme kapasitesi (cos phi - IEC 60947-3)
590 A
660/690 V’de anma kesme kapasitesi (cos phi - IEC 60947-3)
420 A
AC-21, 440 V'de anma çalışma akımı (Ie)
100 A
AC-23A, 230 V’de anma çalışma akımı (Ie)
100 A
AC-23A, 400 V, 415 V'de anma çalışma akımı (Ie)
100 A
AC-23A, 500 V’de anma çalışma akımı (Ie)
55 A
AC-23A, 690 V’ta anma çalışma akımı (Ie)
32 A
AC-3, 220 V, 230 V, 240 V'de anma çalışma akımı (Ie)
71 A
AC-3, 380 V, 400 V, 415 V'de anma çalışma akımı (Ie)
55 A
AC-3, 500 V’de anma çalışma akımı (Ie)
44 A
AC-3, 660 V, 690 V'de anma çalışma akımı (Ie)
17 A
DC-1’de anma çalışma akımı (le), yük ayırıcılar l/r = 1 ms
80 A
AC-3, 220/230 V'de anma çalışma akımı (Ie) yıldız üçgen
100 A
AC-3, 380/400 V'de anma çalışma akımı (Ie) yıldız üçgen
95.3 A
AC-3, 500 V'de anma çalışma akımı (Ie) yıldız üçgen
76.2 A
AC-3, 690 V'de anma çalışma akımı (Ie) yıldız üçgen
29.4 A
AC-23 A, 220/230 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
30 kW
AC-23 A, 400 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
55 kW
AC-23 A, 500 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
37 kW
AC-23 A, 690 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
30 kW
AC-3, 380/400 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
30 kW
AC-3, 415 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
30 kW
AC-3, 500 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
30 kW
AC-3, 690 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
15 kW
220/230 V, 50 Hz'de yıldız üçgen anma çalışma gücü
30 kW
380/400 V, 50 Hz'de yıldız üçgen anma çalışma gücü
45 kW
500 V, 50 Hz'de yıldız üçgen anma çalışma gücü
45 kW
690 V, 50 Hz'de yıldız üçgen anma çalışma gücü
22 kW
AC'de anma çalışma gerilimi (Ue) - maks
690 V
Kesintisiz anma akımı (Iu)
100 A
Kesintisiz akım
Kesintisiz anma akımı Iu, maks. kesit için belirtilmiştir

Features & functions

Özellikler
Bakım-/servis anahtarı versiyonu
Acil durdurma kurulumu versiyonu
Ana şalter olarak kullanılan model
Takılı:
Kırmızı döner kol ve sarı kilitleme halkası
Fonksiyonlar
Kilitlenebilir
Acil durum devreden çıkarma fonksiyonu
Kutup Sayısı
9

Genel Bilgiler

Koruma sınıfı
NEMA 12
Koruma sınıfı (ön taraf)
IP65 koruma derecesi
Kullanım ömrü, mekanik
500.000 çalışma
Montaj Yöntemi
Arkadan montaj
Montaj konumu
gerektiğinde
Kontak ünitesi sayısı
6
Çalışma frekansı
1200 operasyon/saat
Aşırı gerilim kategorisi
III
Kirlilik derecesi
3
Ürün Kategorisi
Ana şalter
Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp)
6000 V AC
Güvenli izolasyon
440 V AC, kontaklar arası, EN 61140'a göre
Güvenlik parametresi (EN ISO 13849-1)
B10 d değerleri EN ISO 13849-1 başına
Şok direnci
15 g, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27'ye göre, Yarı sinüzoidal şok 20 ms
Şunun için uygun:
Zemine montaj
Ara montaj
Anahtarlama açısı
90 °

Kısa devre değeri

Koşullu anma kısa devre akımı (Iq)
2 kA
Anma kısa süreli dayanım akımı (Icw)
1.7 kA, Kontaklar, 1 saniye
1,7 kA
Kısa devre koruma değeri
100 A gG/gL, Sigorta, Kontaklar

Anahtarlama Kapasitesi

Yük değeri
2 x Iₑ (Aralıklı çalışma sınıf 12, % 25 görev faktörü)
1.3 x Iₑ (Aralıklı çalışma sınıf 12, % 60 görev faktörü)
1.6 x Iₑ (Aralıklı çalışma sınıfı 12, % 40 görev faktörü)
690 V’ye kadar anma kapama kapasitesi (cos phi - IEC/EN 60947-3)
950 A
Anahtarlama kapasitesi (ana kontaklar, genel kullanım)
63 A, Kesintisiz anma akımı maksimum. (UL/CSA)
Seri kontak çifti başına gerilim
60 V

Terminal Kapasiteleri

Vida boyutu
M6, Terminal vidası
Terminal kapasitesi
1 x (1.5 - 6) mm², tek telli veya çok telli
2 x (1.5 - 10) mm², DIN 46228 standardına uygun yüksüklü esnek
1 x (1 - 25) mm², DIN 46228 standardında yüksüklü esnek
2 x (2.5 - 16) mm², tek telli veya çok telli
Sıkma torku
4 Nm, Vidalı terminaller

Ürün teknik özelliklerini aktar