Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay
Discontinued

095853
CS-TE

Eaton Moeller® series Screw adapter

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Moeller® series Accessory Screw adapter
Catalog Number
095853
EAN
4015080958536
Product Length/Depth
10 mm
Product Height
75 mm
Product Width
23 mm
Product Weight
0.009 kg
Certifications
UL/CSA certification not required
Model Code
CS-TE

İklime bağlı ortam koşulları

Ambient operating temperature - max
60 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C

Tasarım Doğrulaması

10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W

Features & functions

Functions
For screw fixing
Material
Plastic

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.

Ürün desteğine mi ihtiyacınız var?

Ön plaka desteği

Contact us

+359884477015