Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

096464

Eaton Moeller® series T5 Enversör pako şalter, 100 A, arkadan montaj, 3 kontak ünitesi, Kontaklar: 6, 60 °, kalıcı, 0 (Kapalı) konumu içerir, 1-0-2, Tasarım numarası: 8212

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller® series T5 Enversör pako şalter
Katalog Numarası
096464
EAN
4015080964643
Ürün Uzunluğu/Derinliği
165 mm
Ürün Yüksekliği
88 mm
Ürün Genişliği
88 mm
Ürün Ağırlığı
0.623 kg
Sertifikasyonlar
IEC/EN 60204
VDE 0660
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-3
Katalog Notları
1 saniyelik bir süre boyunca Anma kısa süreli dayanım akımı (Icw)
Model Kodu
T5-3-8212/Z

Aktuatör

Aktüatör fonksiyonu
0 (Kapalı) konumuyla
Kalıcı
Aktüatör tipi
Kısa mandal

İklime bağlı ortam koşulları

Ortam çalışma sıcaklığı - maks
50 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C
Ortam çalışma sıcaklığı (kapalı) - maks
40 °C
Ortam çalışma sıcaklığı (kapalı) - min
-25 °C
İklim dayanıklılığı
Nemlı ısı, sabit, IEC 60068-2-78
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30'e göre

Kontaklar

Kontrol devresinin güvenilirliği
100.000 anahtarlama işlemi başına 1 arıza (istatistiksel olarak 24 V DC, 10 mA'da belirlenmiştir)
Yardımcı kontak sayısı (anahtarlama kontakları)
0
Yardımcı kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar)
0
Yardımcı kontak sayısı (normalde açık kontaklar)
0
Kontak sayısı
6

Tasarım Doğrulaması

10.10 Sıcaklık artışı
Sıcaklık artışını hesaplamak pano imalatçısının sorumluluğudur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
UV direnci yalnızca koruyucu kalkanla birlikte sağlanır.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0 W
Isı yayılımı kapasitesi Pdiss
0 W
Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
7.5 W
Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In)
100 A
Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler
0 W

Elektrik Değeri

220/230 V’de anma kesme kapasitesi (cos phi - IEC 60947-3)
760 A
400/415 V’de beyan kesme kapasitesi (cos phi - IEC 60947-3)
740 A
500 V’de beyan kesme kapasitesi (cos phi - IEC 60947-3)
590 A
660/690 V’de anma kesme kapasitesi (cos phi - IEC 60947-3)
420 A
Anma çalışma akımı (Ie)
AC-3'te 100 A, 230 V yıldız üçgen
AC-3'te 95,3 A, 400 V yıldız üçgen
AC-3'te 29,4 A, 690 V yıldız üçgen
AC-3'te 76,2 A, 500 V yıldız üçgen
AC-21, 440 V'de anma çalışma akımı (Ie)
100 A
AC-23A, 230 V’de anma çalışma akımı (Ie)
100 A
AC-23A, 400 V, 415 V'de anma çalışma akımı (Ie)
100 A
AC-23A, 500 V’de anma çalışma akımı (Ie)
55 A
AC-23A, 690 V’ta anma çalışma akımı (Ie)
32 A
AC-3, 220 V, 230 V, 240 V'de anma çalışma akımı (Ie)
71 A
AC-3, 380 V, 400 V, 415 V'de anma çalışma akımı (Ie)
55 A
AC-3, 500 V’de anma çalışma akımı (Ie)
44 A
AC-3, 660 V, 690 V'de anma çalışma akımı (Ie)
17 A
DC-1’de anma çalışma akımı (le), yük ayırıcılar l/r = 1 ms
80 A
AC-23 A, 220/230 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
30 kW
AC-23 A, 400 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
55 kW
AC-23 A, 500 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
37 kW
AC-23 A, 690 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
30 kW
AC-3, 380/400 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
30 kW
AC-3, 415 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
30 kW
AC-3, 690 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
15 kW
220/230 V, 50 Hz'de yıldız üçgen anma çalışma gücü
30 kW
380/400 V, 50 Hz'de yıldız üçgen anma çalışma gücü
45 kW
500 V, 50 Hz'de yıldız üçgen anma çalışma gücü
45 kW
690 V, 50 Hz'de yıldız üçgen anma çalışma gücü
22 kW
AC'de anma çalışma gerilimi (Ue) - maks
600 V
Kesintisiz anma akımı (Iu)
100 A
Kesintisiz akım
Kesintisiz anma akımı Iu, maks. kesit için belirtilmiştir.

Features & functions

Mahfaza malzemesi
Plastik
Takılı:
Siyah renk mandal (kavrama yeri) ve ön plaka
0 (off) pozisyonu
Yazı
1-0-2
Kutup Sayısı
3

Genel Bilgiler

Koruma sınıfı
IP65
NEMA 1
Koruma sınıfı (ön taraf)
IP65
NEMA 12
Kullanım ömrü, mekanik
500.000 çalışma
Model
Ters çevirici
Montaj Yöntemi
Arkadan montaj
Montaj konumu
Gerektiğinde
Kontak ünitesi sayısı
3
Çalışma frekansı
1200 çalışma/saat
Aşırı gerilim kategorisi
III
Kirlilik derecesi
3
Ürün Kategorisi
Kontrol şalterleri
Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp)
6000 V AC
Güvenli izolasyon
440 V AC, Kontaklar arası, EN 61140'a göre
Güvenlik parametresi (EN ISO 13849-1)
B10d değerleri, EN ISO 13849-1, tablo C.1 uyarınca
Şok direnci
15 g, mekanik, IEC/EN 60068-2-27'ye göre, yarı sinüzoidal şok 20 ms
Şunun için uygun:
Ara montaj
Zemine montaj
Önden montaj
Anahtarlama açısı
60 °
Tip
Enversör pako şalter

Kısa devre değeri

Koşullu anma kısa devre akımı (Iq)
2 kA
Anma kısa süreli dayanım akımı (Icw)
1.7 kA, kontaklar, 1 saniye
Kısa devre koruma değeri
100 A gG/gL, Sigorta, Kontaklar

Anahtarlama Kapasitesi

Yük değeri
2 x Iₑ (Aralıklı çalışma sınıf 12, % 25 görev faktörü)
1.3 x Iₑ (Aralıklı çalışma sınıf 12, % 60 görev faktörü)
1.6 x Iₑ (Aralıklı çalışma sınıfı 12, % 40 görev faktörü)
690 V’ye kadar anma kapama kapasitesi (cos phi - IEC/EN 60947-3)
950 A
Anahtarlama kapasitesi (ana kontaklar, genel kullanım)
65 A, Anma kesintisiz akım maks. (UL/CSA)
Seri kontak çifti başına gerilim
60 V

Terminal Kapasiteleri

Vida boyutu
M6, Terminal vidası
Terminal kapasitesi (yüksüklü esnek)
2 x (1,5 - 10) mm², DIN 46228 standardında yüksük
1 x (1 - 25) mm², DIN 46228 standardında yüksükler
Terminal kapasitesi (yekpare/çok telli)
2 x (2,5 - 16) mm²
1 x (2,5 - 35) mm²
Sıkma torku
35.4 lb-in, Vidalı terminaller
4 Nm, Vidalı terminaller

Ürün teknik özelliklerini aktar