Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

098806
Model Kodu: T5-1-102/V/SVB

Eaton Moeller® series T5 Ana şalter, T5, 100 A, Arkadan montaj, 1 Kontak ünitesi(leri), 2 kutuplu, Acil kapatma fonksiyonu, Kırmızı döner kurma kollu ve sarı kilit aynalı, 0 konumunda kilitlenebilir

General specifications

Ürün Adı
Eaton Moeller® series T5 Ana şalter
Katalog Numarası
098806
EAN
4015080988069
Ürün Uzunluğu/Derinliği
138 mm
Ürün Yüksekliği
88 mm
Ürün Genişliği
88 mm
Ürün Ağırlığı
0.49 kg
Sertifikasyonlar
IEC/EN 60204
IEC/EN 60947-3
IEC/EN 60947
VDE 0660
Katalog Notları
1 saniyelik bir süre boyunca Anma kısa süreli dayanım akımı (Icw)
Model Kodu
T5-1-102/V/SVB

Features & Functions

Özellikler
Acil durdurma kurulumu olarak sürüm
Ana Şalter olarak Sürüm
Bakım-/servis anahtarı olarak versiyon
Takılı:
Kırmızı döner kol ve sarı kilitleme halkası
Fonksiyonlar
Acil durum devreden çıkarma fonksiyonu
Kilitlenebilir
Kilitleme olanağı
0 (Kapalı) konumda kilitlenebilir
Kutup Sayısı
İki kutuplu

General information

Koruma sınıfı
NEMA 12
Koruma sınıfı (ön taraf)
IP65 koruma derecesi
Kullanım ömrü, mekanik
500.000 çalışma
Montaj Yöntemi
Arkadan montaj
Montaj konumu
gerektiğinde
Kontak ünitesi sayısı
1
Çalışma frekansı
1200 operasyon/saat
Aşırı gerilim kategorisi
III
Kirlilik derecesi
3
Ürün Kategorisi
Ana şalter
Ürün Kategorisi
Ana şalter
Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp)
6000 V AC
Güvenli izolasyon
440 V AC, kontaklar arası, EN 61140'a göre
Güvenlik parametresi (EN ISO 13849-1)
B10 d değerleri EN ISO 13849-1 başına
Şok direnci
15 g, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27'ye göre, Yarı sinüzoidal şok 20 ms
Şunun için uygun:
Ara montaj
Zemine montaj
Anahtarlama açısı
90 °

Climatic environmental conditions

Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - maks
50 °C
Ortam çalışma sıcaklığı (kapalı) - min
-25 °C
Ortam çalışma sıcaklığı (kapalı) - maks
40 °C
İklim dayanıklılığı
Nemli ısı, sabit, IEC 60068-2-78’e göre
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30

Terminal capacities

Terminal kapasitesi
1 x (2,5 - 35) mm², tek telli veya çok telli
1 x (1 - 25) mm², DIN 46228 standardında yüksüklü esnek
2 x (1,5 - 10) mm², DIN 46228 standardında yüksüklü esnek
2 x (2,5 - 16) mm², tek telli veya çok telli
Vida boyutu
M6, vidalı terminal
Sıkma torku
4 Nm, vidalı terminaller
35.4 lb-in, Vidalı terminaller

Electrical rating

220/230 V’de anma kesme kapasitesi (cos phi - IEC 60947-3)
760 A
400/415 V’de beyan kesme kapasitesi (cos phi - IEC 60947-3)
740 A
500 V’de beyan kesme kapasitesi (cos phi - IEC 60947-3)
590 A
660/690 V’de anma kesme kapasitesi (cos phi - IEC 60947-3)
420 A
AC-3, 220 V, 230 V, 240 V'de anma çalışma akımı (Ie)
71 A
AC-3, 380 V, 400 V, 415 V'de anma çalışma akımı (Ie)
55 A
AC-3, 500 V’de anma çalışma akımı (Ie)
44 A
AC-3, 660 V, 690 V'de anma çalışma akımı (Ie)
17 A
AC-21, 440 V'de anma çalışma akımı (Ie)
100 A
AC-23A, 230 V’de anma çalışma akımı (Ie)
100 A
AC-23A, 400 V, 415 V'de anma çalışma akımı (Ie)
100 A
AC-23A, 500 V’de anma çalışma akımı (Ie)
55 A
AC-23A, 690 V’ta anma çalışma akımı (Ie)
32 A
DC-1’de anma çalışma akımı (le), yük ayırıcılar l/r = 1 ms
80 A
AC-3, 220/230 V'de anma çalışma akımı (Ie) yıldız üçgen
100 A
AC-3, 380/400 V'de anma çalışma akımı (Ie) yıldız üçgen
95.3 A
AC-3, 500 V'de anma çalışma akımı (Ie) yıldız üçgen
76.2 A
AC-3, 690 V'de anma çalışma akımı (Ie) yıldız üçgen
29.4 A
AC-3, 380/400 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
30 kW
AC-3, 415 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
30 kW
AC-3, 500 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
30 kW
AC-3, 690 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
15 kW
AC-23 A, 220/230 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
30 kW
AC-23 A, 400 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
55 kW
AC-23 A, 500 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
37 kW
AC-23 A, 690 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
30 kW
220/230 V, 50 Hz'de yıldız üçgen anma çalışma gücü
30 kW
380/400 V, 50 Hz'de yıldız üçgen anma çalışma gücü
45 kW
500 V, 50 Hz'de yıldız üçgen anma çalışma gücü
45 kW
690 V, 50 Hz'de yıldız üçgen anma çalışma gücü
22 kW
AC'de anma çalışma gerilimi (Ue) - maks
690 V
Kesintisiz anma akımı (Iu)
100 A
Kesintisiz akım
Kesintisiz anma akımı Iu, maks. kesit için belirtilmiştir

Short-circuit rating

Koşullu anma kısa devre akımı (Iq)
2 kA
Anma kısa süreli dayanım akımı (Icw)
1,7 kA, Kontaklar, 1 saniye
1,7 kA
Kısa devre koruma değeri
100 A gG/gL, Sigorta, Kontaklar

Switching capacity

Yük değeri
2 x Iₑ (Aralıklı çalışma sınıf 12 ile, %25 görev faktörü)
1,3 x Iₑ (Aralıklı çalışma sınıf 12 ile, %60 görev faktörü)
1,6 x Iₑ (Aralıklı çalışma sınıf 12 ile, %40 görev faktörü)
Anahtarlama kapasitesi (ana kontaklar, genel kullanım)
63 A, Kesintisiz anma akımı maksimum. (UL/CSA)
690 V’ye kadar anma kapama kapasitesi (cos phi - IEC/EN 60947-3)
950 A
Seri kontak çifti başına gerilim
60 V

Contacts

Kontrol devresinin güvenilirliği
100.000 anahtarlama işlemi başına 1 arıza istatistiksel olarak belirlenmiştir, 24 V DC, 10 mA'da)
Yardımcı kontak sayısı (anahtarlama kontakları)
0
Yardımcı kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar)
0
Yardımcı kontak sayısı (normalde açık kontaklar)
0

Actuator

Aktüatör rengi
Kırmızı
Aktüatör tipi
Kapı kuplajı döner mekanizması

Design verification

Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0 W
Isı yayılımı kapasitesi Pdiss
0 W
Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
7.5 W
Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In)
100 A
Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler
0 W
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ancak koruyucu kalkanla bağlantılı olarak UV direnci olur.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bu konuda bilgi vermek için panonun tamamının değerlendirilmesi gerekir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.10 Sıcaklık artışı
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.