Eaton Moeller® series SDAINL Yıldız üçgen kontaktör kombinasyonu, 380 V 400 V: 5,5 kW, 24 V DC, DC çalışma
| Ürün Adı |
Eaton Moeller series star-delta contactor combination
|
| Katalog Numarası |
100416
|
| EAN |
4015081003938
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
117 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
82 mm
|
| Ürün Genişliği |
158 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
1.19 kg
|
| Sertifikasyonlar |
CE
|
| Katalog Notları |
EN 50012'ye göre kontaklar
|
| Model Kodu |
SDAINLM12(24VDC)
|
| Şununla birlikte kullanılır |
ETR4-51
|
| Yardımcı ve kontrol akımı devresi için elektrik bağlantısı tipi |
Vidalı bağlantı
|
| Kutup Sayısı |
Üç kutuplu
|
| 10.10 Sıcaklık artışı |
Sıcaklık artışını hesaplamak pano imalatçısının sorumluluğudur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
|
| 10.11 Kısa devre dayanımı |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.12 Elektromanyetik uyumluluk |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.13 Mekanik fonksiyon |
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.2 Korozyon direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.5 Kaldırma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.6 Mekanik darbe |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.7 Yazılar |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.3 Tertibatların koruma sınıfı |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.8 Harici iletkenler için bağlantılar |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.3 Darbe dayanım gerilimi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| Kirlilik derecesi |
3
|
| Kullanım Kategorisi |
AC-3: Normal AC end. mot.: çalışt., çalışma sırasında kapatma
|
| Bağlantı |
Vidalı terminaller
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - maks |
60 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - min |
-25 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı (kapalı) - maks |
40 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı (kapalı) - min |
-25 °C
|
| Depolama ortam sıcaklığı - maks |
80 °C
|
| Depolama ortam sıcaklığı - min |
-40 °C
|
| Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid |
2.8 W
|
| Isı yayılımı kapasitesi Pdiss |
0 W
|
| Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid |
0.93 W
|
| Uygulama |
Kontaktör kombinasyonları için yıldız üçgen motor yol verme
|
| Ürün kategorisi |
Kontaktör kombinasyonları
|
| Ana devrenin elektrik bağlantısı tipi |
Vidalı bağlantı
|
| Gerilim Tipi |
DC
|
| Koruma sınıfı |
IP20
NEMA Diğer |
| Yardımcı kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar) |
0
|
| Yardımcı kontak sayısı (normalde açık kontaklar) |
3
|
| Ana kontak olarak kontak sayısı (normalde kapalı) |
0
|
| Ana kontak sayısı (normalde açık kontak) |
9
|
| Aşırı gerilim kategorisi |
III
|
| Görev faktörü |
% 100
|
| Anahtarlama süresi |
20 s, maks.
|
| Girişim bağışıklığı |
EN 60947-1 standardı uyarınca
|
| Fonksiyonlar |
Yıldız-üçgen kontaktörü
|
| DC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks |
24 V
|
| DC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - min |
24 V
|
| Anma izolasyon gerilimi (Ui) |
690 V
|
| AC-1, 380 V, 400 V, 415 V'de anma çalışma akımı (Ie) |
12 A
|
| AC-3, 380 V, 400 V, 415 V'de anma çalışma akımı (Ie) |
12 A
|
| Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In) |
7 A
|
| AC-3, 380/400 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü |
5.5 kW
|
| Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler |
7.8 W
|
| Şunun için uygun: |
Ayrıca IE3 verimlilik sınıfındaki motorlar
|
| AC-3, 500 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü |
5.5 kW
|
| AC-3, 690 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü |
5.5 kW
|
| Aktüatör gerilimi |
24 V DC
|
| Yardımcı kontak sayısı (anahtarlama kontakları) |
0
|
| Çalışma geriliminin gerilim tipi |
AC
|
| AC, 50 Hz’de çalışma gerilimi - min. |
24 V
|
| AC, 50 Hz’de çalışma gerilimi - maks. |
690 V
|
| AC, 60 Hz’de çalışma gerilimi - min. |
24 V
|
| AC, 60 Hz’de çalışma gerilimi - maks. |
690 V
|