Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

100AFE

Sigorta bağlantısı, yüksek hız, 100 A, AC 690 V, DC 500 V, BS88, 18 x 96 mm, aR, BS

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Bussmann series yüksek hızlı ingiliz standartlı sigorta
Katalog Numarası
100AFE
EAN
5027590427555
Ürün Uzunluğu/Derinliği
110 mm
Ürün Yüksekliği
38 mm
Ürün Genişliği
100 mm
Ürün Ağırlığı
50.4 g
Uyumlar
CE

Ürün teknik özellikleri

Amperaj Değeri
100 A
Kesme Kapasitesi
200 kA
Yalıtımlı Metal Kavrama Pabuçları (IMGL)
Hayır
Kullanım Kategorisi
aR (yarı iletken korumayla birlikte)
Gerilim Tipi
AC/DC
Anma Şalterleme Kapasitesi
200 kA
Anma gerilimi AC
690 V
Anma gerilimi DC
500 V
Bağlantıların merkezden merkeze mesafesi
76 mm
Montaj boyutu
M8
Akım tipi
AC/DC
Sınıf
aR sınıfı
Watt kayıpları
23 W
Sigorta şekli
Ofset oluklu cıvatalı bağlantı uçları
Renk
Yok
Yapı Boyutu
Diğer
Gerilim değeri
690 V
Tip
Sigorta
Uygulama
Yarı iletken, DC ortak veriyolu, DC sürücüler, Güç dönüştürücüleri/doğrultucuları
Sigorta tipi
AFE
Fuse system (according to IEC 60269)
Diğer

Ürün teknik özelliklerini aktar