| Ürün Adı |
Eaton Bussmann series yüksek hızlı çekiş sigortası
|
| Katalog Numarası |
100KTH2
|
| EAN |
5027590026741
|
| UPC |
051712703192
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
56 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
53 mm
|
| Ürün Genişliği |
180 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
347 g
|
| Sertifikasyonlar |
CE
|
| Amperaj Değeri |
100 A
|
| Gerilim Tipi |
AC/DC
|
| Kullanım Kategorisi |
Diğer
|
| Serbest Bırakma Özelliği |
Diğer
|
| Frekans değeri - min. |
45 Hz
|
| Frekans değeri - maks. |
62 Hz
|
| Watt kayıpları |
19.5 W
|
| Sigorta şekli |
Ofset civatalı bağlantı uçları
|
| Montaj boyutu |
M5
|
| Bağlantıların merkezden merkeze mesafesi |
141 mm
|
| Akım tipi |
AC/DC
|
| Anma gerilimi AC |
1200 V
|
| Anma gerilimi DC |
1000 V
|
| Renk |
Yok
|
| Yapı Boyutu |
Diğer
|
| Malzeme |
Seramik
|
| Ambalaj tipi |
Standart
|
| Gerilim değeri |
1200 V
|
| Tip |
Sigorta
|
| Uygulama |
çekiş
|
| Fuse system (according to IEC 60269) |
Diğer
|