Eaton Moeller® serisi BBA Bara adaptörü, 55mm, 63 A, DIN rayı: 2
| Ürün Adı |
Eaton Moeller® series BBA Aksesuar Bara adaptörü
|
| Katalog Numarası |
101459
|
| EAN |
4015081013791
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
260 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
63 mm
|
| Ürün Genişliği |
55 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
0.393 kg
|
| Sertifikasyonlar |
Certified by UL for use in Canada
IEC60439-1 UL UL 508A CE CSA-C22.2 No. 14 UL Category Control No.: NMTR; NMTR7 UL File No.: E300273 UL 508 |
| Model Kodu |
BBA4L-63
|
| Diğer Özellikler |
Terminal kapasitesi: 10 mm² (AWG 8)
|
| Anma akımı |
63 A
|
| Tip |
|
| 10.10 Sıcaklık artışı |
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
|
| 10.11 Kısa devre dayanımı |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.12 Elektromanyetik uyumluluk |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.13 Mekanik fonksiyon |
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.2 Korozyon direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.5 Kaldırma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.6 Mekanik darbe |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.7 Yazılar |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.3 Tertibatların koruma sınıfı |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.8 Harici iletkenler için bağlantılar |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.3 Darbe dayanım gerilimi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - maks |
55 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - min |
-25 °C
|
| Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid |
6.9 W
|
| Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid |
0 W
|
| Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler |
0 W
|
| Elektrik bağlantısı tipi |
Yuvarlak kondüktör
|
| Anma çalışma akımı (Ie) |
63 A
|
| Gerilim değeri (UL CSA 13) |
600 V AC, UL/CSA
|
| AC'de gerilim değeri |
690 V
|
| Adaptör genişliği |
55 mm
|
| Bara mesafesi |
60 mm
|
| Bara kalınlığı - maks |
10 mm
|
| Bara kalınlığı - min |
5 mm
|
| Montaj rayı donanımı |
2 montaj rayı
|
| DIN rayı sayısı |
2
|
| Ray genişliği |
35 mm
|