Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

101480
BBA2L-63

Eaton Moeller® serisi BBA Bara adaptörü, 72mm, 63 A, DIN rayı: 2

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller® series BBA Aksesuar Bara adaptörü
Katalog Numarası
101480
EAN
4015081014002
Ürün Uzunluğu/Derinliği
260 mm
Ürün Yüksekliği
63 mm
Ürün Genişliği
72 mm
Ürün Ağırlığı
0.423 kg
Sertifikasyonlar
CE
UL
UL 508A
UL Category Control No.: NMTR; NMTR7
IEC60439-1
UL File No.: E300273
CSA-C22.2 No. 14
Certified by UL for use in Canada
UL 508
Model Kodu
BBA2L-63

Ek Bilgiler

Diğer Özellikler
Terminal kapasitesi: 10 mm² (AWG 8)

Teslimat Programı

Anma akımı
63 A
Tip
  • Bara adaptörü
  • SASY Bara sistemi 60 mm

Tasarımın IEC/EN 61439 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması

10.10 Sıcaklık artışı
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.

Tasarımın IEC/EN 61439 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması - Teknik Veriler

Ortam çalışma sıcaklığı - maks
55 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C
Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
6.9 W
Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0 W
Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler
0 W

Technical data - electrical

Elektrik bağlantısı tipi
Yuvarlak kondüktör
Anma çalışma akımı (Ie)
63 A
Gerilim değeri (UL CSA 13)
600 V AC, UL/CSA
AC'de gerilim değeri
690 V

Technical data - mechanical

Adaptör genişliği
72 mm
Bara mesafesi
60 mm
Bara kalınlığı - maks
10 mm
Bara kalınlığı - min
5 mm
Montaj rayı donanımı
2 montaj rayı
DIN rayı sayısı
2
Ray genişliği
35 mm

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.