Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

101482
BBA0/2TS-L

Eaton Moeller® serisi BBA Bara adaptörü, 45mm, DIN rayı: 2

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller® series BBA Aksesuar Bara adaptörü
Katalog Numarası
101482
EAN
4015081014026
Ürün Uzunluğu/Derinliği
200 mm
Ürün Yüksekliği
63 mm
Ürün Genişliği
45 mm
Ürün Ağırlığı
0.205 kg
Sertifikasyonlar
CE
IEC60439-1
UL
CSA-C22.2 No. 14
UL File No.: E300273
UL 508A
Certified by UL for use in Canada
UL 508
UL Category Control No.: NMTR; NMTR7
Model Kodu
BBA0/2TS-L

Teslimat Programı

Tip
  • Bara adaptörü
  • SASY Bara sistemi 60 mm

Tasarımın IEC/EN 61439 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması

10.10 Sıcaklık artışı
Geçerli değil.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.

Tasarımın IEC/EN 61439 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması - Teknik Veriler

Ortam çalışma sıcaklığı - maks
55 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C
Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0 W
Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0 W
Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler
0 W

Technical data - electrical

Elektrik bağlantısı tipi
Yok
Gerilim değeri (UL CSA 13)
600 V AC, UL/CSA

Technical data - mechanical

Adaptör genişliği
45 mm
Bara mesafesi
60 mm
Bara kalınlığı - maks
10 mm
Bara kalınlığı - min
5 mm
Montaj rayı donanımı
2 montaj rayı
DIN rayı sayısı
2
Ray genişliği
35 mm

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.