BC-A-1/13-TW-A . sıva üstü montajlı DBO, 1 sıralı, arka duvarsız, beyaz kapılı, sınıf 1
| Ürün Adı |
Eaton xComfort BC versiyon A
|
| Katalog Numarası |
101562
|
| EAN |
4015081014545
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
130 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
230 mm
|
| Ürün Genişliği |
260 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
1.01 kg
|
| Uyumlar |
RoHS conform
|
| Model Kodu |
BC-A-1/13-TW-A
|
| Fonksiyonlar |
Mühürlenebilir.
|
| RAL-numarası |
9010
|
| Renk |
Beyaz
|
| 10.10 Sıcaklık artışı |
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
|
| 10.11 Kısa devre dayanımı |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.12 Elektromanyetik uyumluluk |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.13 Mekanik fonksiyon |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.2 Korozyon direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci |
650 °C; ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç |
Kapalı alanlardaki kurulumlar için geçerli değildir.
|
| 10.2.5 Kaldırma |
Kaldırma destek aparatı olmayan mahfazalar için geçerli değildir.
|
| 10.2.6 Mekanik darbe |
IK07
|
| 10.2.7 Yazılar |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.3 Tertibatların koruma sınıfı |
IP40
|
| 10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma |
Plastik mahfazalar için geçerli değildir.
|
| 10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.8 Harici iletkenler için bağlantılar |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım |
Ui = 440 V AC
|
| 10.9.3 Darbe dayanım gerilimi |
4 kV
|
| 10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| Dahili Derinlik |
46 mm
|
| Dahili genişlik |
234 mm
|
| Kapanış tipi |
Diğer
|
| Kapak/kapı modeli |
Çentikli
|
| Kapak/kapı tipi |
Kapı
Tekli |
| Mahfaza malzemesi |
Plastik
|
| İç derinlik |
72 mm
|
| Montaj Yöntemi |
DIN rayı
Sıva üstü montajlı (alçı) |
| Sıra sayısı |
1
|
| Modüler Aralık Sayısı Genişliği |
13
|
| Koruma sınıfı |
IP40
|
| Isı yay. ortam 35°C delta T:20°C duvara monte ayrı mahf. üst (IEC 60890) |
13 W
|
| Isı yay. ortam 35°C delta T:35°C duvara monte ayrı mahf. üst (IEC 60890) |
26 W
|