Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

101565

BC-A-4/52-TW-A . Sıva üstü montajlı DBO, 4 sıralı, arka duvarsız, beyaz kapılı, sınıf 1

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xComfort BC versiyon A
Katalog Numarası
101565
EAN
4015081014576
Ürün Uzunluğu/Derinliği
610 mm
Ürün Yüksekliği
145 mm
Ürün Genişliği
260 mm
Ürün Ağırlığı
2 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
BC-A-4/52-TW-A

Ek Bilgiler

Fonksiyonlar
Mühürlenebilir.
RAL-numarası
9010

Teslimat Programı

Renk
Beyaz

Tasarımın IEC/EN 61439 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması

10.10 Sıcaklık artışı
Sıcaklık artışını hesaplamak pano imalatçısının sorumluluğudur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.13 Mekanik fonksiyon
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
650 °C; ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Kapalı alanlardaki kurulumlar için geçerli değildir.
10.2.5 Kaldırma
Kaldırma destek aparatı olmayan mahfazalar için geçerli değildir.
10.2.6 Mekanik darbe
IK07
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
IP40
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Plastik mahfazalar için geçerli değildir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Ui = 440 V AC
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
4 kV
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.

Technical data - mechanical

Dahili Derinlik
46 mm
Dahili genişlik
234 mm
Kapanış tipi
Diğer
Kapak/kapı modeli
Çentikli
Kapak/kapı tipi
Kapı
Tekli
Mahfaza malzemesi
Plastik
İç derinlik
72 mm
Montaj Yöntemi
Sıva üstü montajlı (alçı)
DIN rayı
Sıra sayısı
4
Modüler Aralık Sayısı Genişliği
13
Koruma sınıfı
IP40

Sıcaklık Artışının IEC 60890 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması

Isı yay. ortam 35°C delta T:20°C duvara monte ayrı mahf. üst (IEC 60890)
24 W
Isı yay. ortam 35°C delta T:35°C duvara monte ayrı mahf. üst (IEC 60890)
49 W

Ürün teknik özelliklerini aktar