Eaton xComfort BF Alçak Gerilim Sistemleri, Nihai Dağıtım Panoları Komple sıva üstü montajlı pencereli düz dağıtım panosu, Beyaz, Satır başına 33 SU, 6-sıra, C tipi
| Ürün Adı |
Eaton xComfort BF küçük dağıtım panosu
|
| Katalog Numarası |
103109
|
| EAN |
4015081029488
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
150 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
1060 mm
|
| Ürün Genişliği |
715 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
20.5 kg
|
| Uyumlar |
RoHS conform
|
| Sertifikasyonlar |
IEC/EN 61439-1
IEC/EN 62208 IEC/EN 61439-3 |
| Model Kodu |
BF-OT-6/198-C
|
| Özellikler |
Elektromanyetik uyumluluk
Topraklama terminal bloğu Nötr terminal bloğu Sinyal geçiş kapısı |
| Takılı: |
Ön plakalar
Nötr-/koruyucu iletken terminali Mahfaza DIN ray montaj çerçevesi Üç noktalı dönüş kilitli kapı Kablo rakor levhası yuvaları (üst) |
| Fonksiyonlar |
Temel cihaz
Mühürlenebilir. |
| Koruma sınıfı |
I (topraklanmış)
|
| RAL-numarası |
9016
|
| Diğer Özellikler |
IP30 Koruma Sınıfı I Çelik sac mahfaza gri (RAL 9016)
|
| Şununla birlikte kullanılır |
BF düz dağıtım panosu
Tesisat dağıtım panoları Temel cihaz |
| Uygulama |
İç mekanlarda kullanıma uygundur (kurulum alanı)
|
| Renk |
Trafik beyazı (RAL 9016)
Beyaz |
| Tip |
Temel cihaz BF düz DBO kurulum dağıtım panoları
|
| 10.10 Sıcaklık artışı |
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
|
| 10.11 Kısa devre dayanımı |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.12 Elektromanyetik uyumluluk |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.13 Mekanik fonksiyon |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.2 Korozyon direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç |
Kapalı alanlardaki kurulumlar için geçerli değildir.
|
| 10.2.5 Kaldırma |
Kaldırma destek aparatı olmayan mahfazalar için geçerli değildir.
|
| 10.2.6 Mekanik darbe |
IK07
|
| 10.2.7 Yazılar |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.3 Tertibatların koruma sınıfı |
IP30
|
| 10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma |
< 0,1 Ω; ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.8 Harici iletkenler için bağlantılar |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım |
Ui = 415 V AC
|
| 10.9.3 Darbe dayanım gerilimi |
EN 62208'de tanımlandığı şekilde, temel mahfaza için geçerli değildir.
|
| 10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi |
Metal mahfazalar için geçerli değildir.
|
| Ortam çalışma sıcaklığı ayrıntıları |
-5 °C - 40 °C
|
| Kontakların frekans değeri |
50 Hz / 60 Hz
|
| AC'de gerilim değeri |
415 V AC
|
| Dahili Derinlik |
150 mm
|
| Dahili yükseklik |
1060 mm
|
| Dahili genişlik |
715 mm
|
| Kablo girişi konumu |
Üstte ve altta kablo girişleri
|
| Kapanış tipi |
Diğer
|
| Kapak/kapı rengi |
Şeffaf
|
| Kapak/kapı modeli |
Çentikli
|
| Kapak/kapı tipi |
Kapı
Tekli |
| İç derinlik |
131 mm
|
| Malzeme |
Çelik plaka, toz kaplamalı
|
| Modül rafı tipi |
Ray çerçevesi
|
| Montaj Yöntemi |
Sıva üstü montajlı (alçı)
DIN rayı Sıva üstü montaj |
| Sıra başına modül alanı ünite sayısı |
33
|
| Sıra sayısı |
6
|
| PE ve N terminal numarası ve en kesiti |
N: 2 x 25 mm² + 58 x 16 mm²
PE: 2 x 25 mm² + 58 x 16 mm² |
| Koruyucu örtü malzemesi |
Metal
|
| Terminal tipi |
Vidalı terminaller
|
| Modüler Aralık Sayısı Genişliği |
33
|
| Koruma sınıfı |
IK07 (darbe gerilimi dayanımı)
IP30 |
| Isı yay. ortam 35°C delta T: 20°C duvar sabitl. orta mahf. üst (IEC 60890) |
58 W
|
| Isı yay. ortam 35°C delta T: 35°C duvar sabitl. orta mahf. üst (IEC 60890) |
116 W
|
| Isı yay. ortam 35°C delta T:20°C duvara monte ayrı mahf. üst (IEC 60890) |
59 W
|
| Isı yay. ortam 35°C delta T:20°C duvara monte başl. mahf. üst (IEC 60890) |
58 W
|
| Isı yay. ortam 35°C delta T:35°C duvara monte ayrı mahf. üst (IEC 60890) |
118 W
|
| Isı yay. ortam 35°C delta T:35°C duvara monte başl. mahf. üst (IEC 60890) |
117 W
|