Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

1035DC

Eaton Crouse-Hinds series throat bushing, Rigid/IMC, Non-insulated, Zinc die cast, Threaded, 1-1/2"

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series throat bushing
Catalog Number
1035DC
UPC
662277037686
Product Length/Depth
3.34 in
Product Height
0.95 in
Product Width
1.14 in
Product Weight
0.09 lb
Certifications
UL Listed
CSA certified

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Zinc die cast
Conduit type
Rigid/IMC
Insulator
Non-insulated
Thread
Threaded
Trade size
1-1/2"

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.