Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

1042

Eaton Crouse-Hinds series throat bushing, Rigid/IMC, Insulated, Malleable iron, 105°C, Threaded, 6"

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series throat bushing
Catalog Number
1042
UPC
784564110428
Product Length/Depth
5.8 in
Product Height
7.8 in
Product Width
6 in
Product Weight
1.27 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Malleable iron
Conduit type
Rigid/IMC
Insulator
Insulated
Temperature rating
105°C
Thread
Threaded
Trade size
6"

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.