Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

104476

Eaton Moeller® series DILMF Yarı İletken Endüstrileri için SEMI F47 standardında Kontaktörler, 380 V 400 V: 95 A, RAC 120: 100 - 120 V 50/60 Hz, Vidalı terminaller

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Yarı iletken endüstrileri için Eaton Moeller® series DILMF kontaktör
Katalog Numarası
104476
EAN
4015081042937
Ürün Uzunluğu/Derinliği
160 mm
Ürün Yüksekliği
170 mm
Ürün Genişliği
90 mm
Ürün Ağırlığı
2.26 kg
Sertifikasyonlar
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
UL Category Control No.: NLDX
CSA
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
UL File No.: E29096
IEC/EN 60947-4-1
UL
UL 60947-4-1
CE
Katalog Notları
Ayrıca AC-3e'ye göre de test edilmiştir.
Model Kodu
DILMF95(RAC120)

Ürün teknik özellikleri

Kutup Sayısı
Üç kutuplu
10.10 Sıcaklık artışı
Sıcaklık artışını hesaplamak pano imalatçısının sorumluluğudur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
Takılı:
Dahili baskılayıcı devre
Kirlilik derecesi
3
Kullanım Kategorisi
AC-4: Norm. AC end. motor.:başlatma,takma,ters çevirme,yavaş. çalışt.
AC-1: Endüktif olmayan veya hafif endüktif yükler, rezistif fırınlar
AC-3: Normal AC end. mot.: çalışt., çalışma sırasında kapatma
Bağlantı
Vidalı terminaller
Ortam çalışma sıcaklığı - maks
60 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C
Ortam çalışma sıcaklığı (kapalı) - maks
40 °C
Ortam çalışma sıcaklığı (kapalı) - min
-25 °C
Depolama ortam sıcaklığı - maks
80 °C
Depolama ortam sıcaklığı - min
-40 °C
115/120 V, 60 Hz, 1 fazda atanmış motor gücü
7.5 HP
200/208 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü
30 HP
230/240 V, 60 Hz, 1 fazda atanmış motor gücü
15 HP
230/240 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü
40 HP
460/480 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü
75 HP
575/600 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü
100 HP
Klasik termal akım ith (1 kutuplu, kasalı)
250 A
Klasik termal akım ith (3 kutuplu, kasalı)
100 A
Ana kontakların geleneksel termal akımı ith (1 kutuplu, açık)
275 A
Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
12.6 W
Isı yayılımı kapasitesi Pdiss
0 W
Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
4.2 W
Uygulama
SEMI F47’ye göre Yarı İletken Endüstrilerine yönelik kontaktörler
Ürün kategorisi
Kontaktörler
Ana devrenin elektrik bağlantısı tipi
Vidalı bağlantı
Gerilim Tipi
AC
Yardımcı kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar)
0
Yardımcı kontak sayısı (normalde açık kontaklar)
0
Ana kontak olarak kontak sayısı (normalde kapalı)
0
Ana kontak sayısı (normalde açık kontak)
3
AC, 50 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks
120 V
AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 50 Hz - min
100 V
AC, 60 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks
120 V
AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 60 Hz - min
100 V
Bırakma gerilimi
AC ile çalışan: 0.5 - 0.2 x UC, AC ile çalışan
Aşırı gerilim kategorisi
III
Görev faktörü
% 100
Yayılan parazit
EN 60947-1 standardı uyarınca
Girişim bağışıklığı
EN 60947-1 standardı uyarınca
Çekme gerilimi
0,8 - 1,15 V AC x Uc
Güç tüketimi, çekme, 50 Hz
75 VA, Soğuk durumda çift frekanslı bobin ve 1,0 x Us, 50 Hz'de
Güç tüketimi, tutma, 50 Hz
2 W, Soğuk durumda çift frekanslı bobin ve 1,0 x Us, 50 Hz'de
2 VA, Soğuk durumda çift frekanslı bobin ve 1,0 x Us, 50 Hz'de
Anahtarlama kapasitesi (ana kontaklar, genel kullanım)
125 A, Maksimum motor değeri (UL/CSA)
Anma izolasyon gerilimi (Ui)
690 V
AC-1, 380 V, 400 V, 415 V'de anma çalışma akımı (Ie)
110 A
AC-3, 220 V, 230 V, 240 V'de anma çalışma akımı (Ie)
95 A
AC-3, 380 V, 400 V, 415 V'de anma çalışma akımı (Ie)
95 A
AC-3, 440 V'de anma çalışma akımı (Ie)
95 A
AC-3, 500 V’de anma çalışma akımı (Ie)
95 A
AC-3, 660 V, 690 V'de anma çalışma akımı (Ie)
80 A
AC-4, 220 V, 230 V, 240 V'de anma çalışma akımı (Ie)
50 A
AC-4, 400 V’de anma çalışma akımı (Ie)
50 A
AC-4, 440 V'de anma çalışma akımı (Ie)
50 A
AC-4, 500 V’de anma çalışma akımı (Ie)
50 A
AC-4, 660 V, 690 V'de anma çalışma akımı (Ie)
37 A
Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In)
95 A
AC-3, 240 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
4 kW
AC-3, 380/400 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
95 kW
AC-3, 415 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
57 kW
AC-4, 220/230 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
16 kW
AC-4, 240 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
17 kW
AC-4, 380/400 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
26 kW
AC-4, 415 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
30 kW
AC-4, 440 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
32 kW
AC-4, 500 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
36 kW
AC-4, 660/690 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
35 kW
Anma çalışma gücü (NEMA)
55 kW
Kutup başına direnç
0.56 mΩ
Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler
0.8 W
Anahtarlama süresi (AC çalışma, açık kontaklar, kapatma geciktirme) - maks
55 ms
Anahtarlama süresi (AC çalışma, aç. kontaklar, aç. geciktirme) - maks
40 ms
Kısa devre akım değeri (temel değer)
10 kA, 600 A maks. sigorta, SCCR (UL/CSA)
10 kA, 600 A maks. CB, SCCR (UL/CSA)
Kısa devre akım değeri (480 V'de yüksek hata)
100 kA, 300 A, SINIF J, maks. Sigorta, SCCR (UL/CSA)
30 kA, 600 A maks. sigorta, SCCR (UL/CSA)
65 kA, 250 A maks. CB, SCCR (UL/CSA)
Kısa devre akım değeri (600 V'de yüksek hata)
100 kA, 300 A, SINIF J, maks. Sigorta, SCCR (UL/CSA)
30 kA, 600 A maks. sigorta, SCCR (UL/CSA)
Şunun için uygun:
Ayrıca IE3 verimlilik sınıfındaki motorlar
SEMI F47, Mıknatıs sistemleri
Balastlı elektrik deşarj lambalarının özel kullanım değeri
100 A (600 V 60 Hz 3 faz, 347 V 60 Hz 1 faz)
100 A (480 V 60 Hz 3 faz, 277 V 60 Hz 1 faz)
Tanımlı kullanım değerinin özel kullanım değeri
95 A, FLA 480 V 60 Hz 3 faz, UL 1995’e göre 100.000 çevrim (UL/CSA)
570 A, LRA 480 V 60 Hz 3 faz, UL 1995’e göre 100.000 çevrim (UL/CSA)
İrtifa dümeni kontrolünün özel amaç değeri
75 HP, 600 V 60 Hz 3 faz, (UL/CSA)
77 A, 600 V 60 Hz 3 faz, (UL/CSA)
62,1 A, 200 V 60 Hz 3 faz, (UL/CSA)
60 PS, 480 V 60 Hz 3 faz, (UL/CSA)
30 HP, 240 V 60 Hz 3 faz, (UL/CSA)
20 HP, 200 V 60 Hz 3 faz, (UL/CSA)
77 A, 480 V 60 Hz 3 faz, (UL/CSA)
80 A, 240 V 60 Hz 3 faz, (UL/CSA)
Soğutma kontrolü (yalnızca CSA) özel kullanım değeri
90 A, FLA 480 V 60 Hz 3 fazlı; (CSA)
420 A, LRA 600 V 60 Hz 3 faz; (CSA)
540 A, LRA 480 V 60 Hz 3 fazlı; (CSA)
70 A, FLA 600 V 60 Hz 3 faz; (CSA)
Dirençli hava ısıtıcı özel kullanım değeri
100 A, 480 V 60 Hz 3 faz, 277 V 60 Hz 1 faz, (UL/CSA)
100 A, 600 V 60 Hz 3 faz, 347 V 60 Hz 1 faz, (UL/CSA)
Tungsten akkor lamba özel kullanım değeri
100 A, 600 V 60 Hz 3 faz, 347 V 60 Hz 1 faz, (UL/CSA)
100 A, 480 V 60 Hz 3 faz, 277 V 60 Hz 1 faz, (UL/CSA)
40°C’de klasik termal akım ith (3 kutuplu, açık)
130 A
50°C’de klasik termal akım ith (3 kutuplu, açık)
125 A
60°C’de klasik termal akım ith (3 kutuplu, açık)
110 A
AC-3, 440 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
60 kW
AC-3, 500 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
70 kW
AC-3, 690 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
75 kW
Aktüatör gerilimi
RAC 120: 100 - 120 V 50/60 Hz
Rakım
Maks. 2000 m
AC, 50 Hz’de çalışma gerilimi - min.
230 V
AC, 50 Hz’de çalışma gerilimi - maks.
690 V
AC, 60 Hz’de çalışma gerilimi - min.
230 V
AC, 60 Hz’de çalışma gerilimi - maks.
690 V

Ürün teknik özelliklerini aktar