Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

104904
ZV-BS-UL

Eaton Distribution board accessory, Protection against contact, Busbar, Busbar tag shroud, Switchgear for industrial and advanced commercial applications, Z-SV

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton distribution board accessory
Catalog Number
104904
EAN
4015081047147
Product Length/Depth
47.6 mm
Product Height
14 mm
Product Width
28.5 mm
Product Weight
0.003 kg
Compliances
IEC/EN 60898; UL 489; CE marking
RoHS conform
Certifications
UL 508
E257181
NMTR2, DIHS2
Model Code
ZV-BS-UL

Ürün teknik özellikleri

Accessory/spare part type
Busbar tag shroud
Accessory
Type
Busbar accessory
Special features
Used with Miniature Circuit Breakers

Ürün teknik özelliklerini aktar

Çizimler

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.