Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

106409
EU4A-MEM-CARD1

Eaton EU4A Memory card for compact PLCs EC4P

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton EU4A Accessory Memory card
Catalog Number
106409
EAN
4015081061792
Product Length/Depth
46 mm
Product Height
29 mm
Product Width
20 mm
Product Weight
0.024 kg
Certifications
Request filed for UL and CSA
Model Code
EU4A-MEM-CARD1

İklime bağlı ortam koşulları

Ambient operating temperature - max
55 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C

Haberleşme

Memory
Min. 128 Mbyte memory card

Sistem

Memory capacity
128,000 kByte

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.

Ürün desteğine mi ihtiyacınız var?

Ön plaka desteği

Contact us

+359884477015