Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

106727
DILM1600/22(RAW250)

Eaton Moeller® series DILM Kontaktör, 380 V 400 V 900 kW, 2 A, 2 K, RAW 250, AC çalışma, Vidalı bağlantı

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller® series DILM Kontaktör
Katalog Numarası
106727
EAN
4015081064946
Ürün Uzunluğu/Derinliği
392 mm
Ürün Yüksekliği
252 mm
Ürün Genişliği
515 mm
Ürün Ağırlığı
32 kg
Sertifikasyonlar
CSA Class No.: 3211-04
IEC/EN 60947-4-1
CE
UL
IEC/EN 60947
CSA File No.: 012528
UL 60947-4-1
UL Category Control No.: NLDX
CSA
VDE 0660
UL File No.: E29096
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
Katalog Notları
  • EN 50012 standardına uygun kontaklar
  • Ana kontakların konvansiyonel termal akımı lth (1 kutuplu, açık) 60°’de
Model Kodu
DILM1600/22(RAW250)

AC-1/Conventional thermal current Ith

40°C’de klasik termal akım ith (3 kutuplu, açık)
2200 A
50°C’de klasik termal akım ith (3 kutuplu, açık)
1970 A
55°C’de klasik termal akım ith (3 kutuplu, açık)
1880 A
60°C’de klasik termal akım ith (3 kutuplu, açık)
1800 A
Ana kontakların geleneksel termal akımı ith (1 kutuplu, açık)
4500 A

Climatic environmental conditions

Rakım
Maks. 2000 m
Ortam çalışma sıcaklığı - maks
60 °C
Depolama ortam sıcaklığı - maks
80 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-40 °C
Depolama ortam sıcaklığı - min
-40 °C
İklim dayanıklılığı
Nemli ısı, sabit, IEC 60068-2-78
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30

Contacts

Yardımcı kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar)
2
Yardımcı kontak sayısı (normalde açık kontaklar)
2
Kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar)
2
Kontak sayısı (normalde açık kontaklar)
2

Design verification

10.10 Sıcaklık artışı
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0 W
Isı yayılımı kapasitesi Pdiss
0 W
Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
41 W
Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In)
1600 A
Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler
13 W

Electrical rating

1000 V’de beyan kesme kapasitesi
5800 A
220/230 V’de anma kesme kapasitesi
16000 A
380/400 V’de bayan kesme kapasitesi
16000 A
500 V’de beyan kesme kapasitesi
16000 A
660/690 V’de anma kesme kapasitesi
16000 A
Anma izolasyon gerilimi (Ui)
1000 V
Anma kapama kapasitesi (cos phi - IEC/EN 60947)
19000 A
AC-1, 380 V, 400 V, 415 V'de anma çalışma akımı (Ie)
2200 A
AC-3, 1000 V’de anma çalışma akımı (Ie)
1200 A
AC-3, 220 V, 230 V, 240 V'de anma çalışma akımı (Ie)
1600 A
AC-3, 380 V, 400 V, 415 V'de anma çalışma akımı (Ie)
1600 A
AC-3, 440 V'de anma çalışma akımı (Ie)
1600 A
AC-3, 500 V’de anma çalışma akımı (Ie)
1600 A
AC-3, 660 V, 690 V'de anma çalışma akımı (Ie)
1600 A
AC-4, 1000 V’ta anma çalışma akımı (Ie)
1120 A
AC-4, 220 V, 230 V, 240 V'de anma çalışma akımı (Ie)
1280 A
AC-4, 440 V'de anma çalışma akımı (Ie)
1280 A
AC-4, 500 V’de anma çalışma akımı (Ie)
1280 A
AC-4, 660 V, 690 V'de anma çalışma akımı (Ie)
1280 A
AC-3, 1000 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
1770 kW
AC-3, 240 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
550 kW
AC-3, 380/400 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
900 kW
AC-3, 415 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
930 kW
AC-3, 440 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
1000 kW
AC-3, 500 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
1180 kW
AC-3, 690 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
1600 kW
AC-4, 1000 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
1650 kW
AC-4, 220/230 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
430 kW
AC-4, 240 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
450 kW
AC-4, 415 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
770 kW
AC-4, 440 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
830 kW
AC-4, 500 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
940 kW
AC-4, 660/690 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
1300 kW
AC'de anma çalışma gerilimi (Ue) - maks
1000 V
Güvenli izolasyon
1000 V AC, Bobin ve kontaklar arası, EN 61140'a göre

General information

Aksesuarlar
Montaj seçenekleri yardımcı kontaklar: yanda: 2 x DILM820-XHI11(V)-SI; 2 x DILM820-XHI11-SA
Uygulama
Motor kontaktörleri
Bağlantı
Vidalı terminaller
Koruma sınıfı
IP00
Elektromanyetik uyumluluk
Endüstriyel ortamlarda kullanım için tasarlanmıştır. Yerleşim ortamlarında kullanımı radyo frekans parazitine neden olabilir ve ek parazit önleme tedbirleri gerektirebilir.
Takılı:
Etkinleştirme elektroniklerinde sönümleyici devre
Kullanım ömrü, mekanik
5.000.000 Çalışma (AC ile çalışır)
5.000.000 Çalışma (DC ile çalışır)
Çalışma frekansı
1000 mekanik çalışma/saat (DC ile çalışan)
1000 mekanik çalışma/saat (AC ile çalışan)
Aşırı gerilim kategorisi
III
Kirlilik derecesi
3
Ürün kategorisi
Kontaktörler
Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp)
8000 V AC
Direnç
500 mΩ (Kabul edilebilir geçiş kontak direnci - A11 etkinleştirilirken harici kontrol devresi cihazının)
Şok direnci
10 g, N/O ana kontak, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27'ye göre, Yarı sinüzoidal şok 10 ms
8 g, N/K yardımcı kontak, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27 standardına uygun, Yarım sinüzoidal şok 10 ms
10 g, N/A yardımcı kontak, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27 standardına uygun, Yarım sinüzoidal şok 10 ms
Sinyal seviyesi
5 V - 15 V, IEC/EN 61131-2'ye (tip 2) göre PLC sinyal seviyesi (A3 - A4), Mıknatıs sistemleri
Kullanım Kategorisi
AC-1: Endüktif olmayan ve hafif endüktif yük, rezistif fırınlar
AC-4: Normal AC end. mot.: çalışt., takma, ters çevirme, darbeli yol verme
AC-3: Normal AC end. mot.: çalışt., çalışma sırasında kapatma
Gerilim Tipi
AC/DC

Magnet system

Uç koşullarda ve geçiş koşullarında davranış
Sızdırmazlık - Gerilim düşüşleri (0,6 - 0,7 x Uc min: Kontaktör açık kalır
Sızdırmazlık - çekme (0,7 x Uc min - 1,15 x Uc maks): Belirlilikle açılan kontaktör şalterleri
Tutma - Gerilim kesintileri 0 - 0,2 x Uc min) > 10 ms: Kontaktör bırakması
Sızdırmazlık - Gerilim düşüşleri (0,2 - 0,6 x Uc min ≤12 ms: Zaman, başarıyla köprülenir
Tutma - Gerilim kesintileri (0 - 0,2 x Uc min ≤ 10 ms: Zaman, başarıyla köprülenir
Sızdırmazlık - Gerilim düşüşleri (0,2 - 0,6 x Uc min) > 12 ms: Kontaktör bırakması
Sızdırmazlık - Aşırı gerilim (1,15 - 1,3 x Uc maks): Kontaktör açık kalır
Sızdırmazlık - çekme (0 - 0,7 x Uc min: Kontaktör açılmıyor
Bırakma gerilimi
AC çalışan: 0,2 x US maks - 0,6 x US min, AC çalışan
0,2 x US maks - 0,6 US min, DC çalışan
Görev faktörü
100 %
Çekme gerilimi
0,7 - 1,15 V AC x Us
0,7 - 1,15 V DC x Us
Güç tüketimi
uk ≤ %7 ile kontrol trafosu
Güç tüketimi, çekme, 50 Hz
2000 VA, Çekme gücü, Soğuk durumda bobin ve 1,0 x Us
Güç tüketimi, çekme, 60 Hz
2000 VA, Çekme gücü, Soğuk durumda bobin ve 1,0 x Us
Güç tüketimi, tutma, 50 Hz
36,5 VA, Soğuk durumda bobin ve 1,0 x Us
17,3 W, Soğuk durumda bobin ve 1,0 x Us
Güç tüketimi, tutma, 60 Hz
36,5 VA, Soğuk durumda bobin ve 1,0 x Us
17,3 W, Soğuk durumda bobin ve 1,0 x Us
AC, 50 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks
250 V
AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 50 Hz - min
230 V
AC, 60 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks
250 V
AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 60 Hz - min
230 V
DC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks
250 V
DC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - min
230 V
Anahtarlama süresi (AC çalışma, açık kontaklar, kapatma geciktirme) - maks
70 ms
Anahtarlama süresi (AC çalışma, aç. kontaklar, aç. geciktirme) - maks
40 ms

Motor rating

200/208 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü
560 HP
230/240 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü
640 HP
460/480 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü
1200 HP
575/600 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü
1300 HP

Short-circuit rating

Kısa devre akım değeri (temel değer)
2000 A, maks. Sigorta, SCCR (UL/CSA)
85 kA, SCCR (UL/CSA)
Kısa devre akım değeri (480 V'de yüksek hata)
85 kA, Sigorta, SCCR (UL/CSA)
2000 A, maks. Sigorta, SCCR (UL/CSA)
Kısa devre akım değeri (600 V'de yüksek hata)
2000 A, maks. Sigorta, SCCR (UL/CSA)
85 kA, Sigorta, SCCR (UL/CSA)

Switching capacity

Anahtarlama kapasitesi (yardımcı kontaklar, genel kullanım)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
15 A, 600 V AC, (UL/CSA)
Anahtarlama kapasitesi (yardımcı kontaklar, kumanda görevi)
P300, DC ile çalışan (UL/CSA)
A600, AC ile çalışan (UL/CSA)
Anahtarlama kapasitesi (ana kontaklar, genel kullanım)
1600 A, Maksimum nominal işletme akımı (UL/CSA)

Terminal capacities

Vida boyutu
M3.5, Terminal vidası, Kontrol devresi kabloları
M12, Terminal vidası, Ana bağlantılar
Tornavida boyutu
2, Terminal vidası, Kontrol devresi kabloları, Yıldız tornavida
Terminal kapasitesi (bara)
100 mm genişlik, Ana bağlantı
Terminal kapasitesi (yüksüklü esnek)
2 x (0,75 - 2,5) mm², Kontrol devresi kabloları
1 x (0,75 - 2,5) mm², Kontrol devresi kabloları
Terminal kapasitesi (tek damarlı)
1 x (0,75 - 2,5) mm², Kontrol devresi kabloları
2 x (0,75 - 2,5) mm², Kontrol devresi kabloları
Terminal kapasitesi (tek damarlı/çok telli AWG)
18 - 14, Kontrol devresi kabloları
Sıkma torku
35 Nm, Ana kablo bağlantısı vidası/cıvatası
1,2 Nm, Vidalı terminaller, Kontrol devresi kabloları
Anahtar ağzı açıklığı
18 mm

Ürün teknik özelliklerini aktar

Ürün desteğine mi ihtiyacınız var?

Ön plaka desteği

Contact us

+359884477015