Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

106830
LS-S11-24DMT-ZBZ/X

Eaton Moeller® series LS konum şalteri, 1 N/O + 1 N/C, Temel, mıknatısla çalışan kilit LS-S11-24 DMT-ZBZ/X

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller® series LS Konum şalteri
Katalog Numarası
106830
EAN
4015081065905
Ürün Uzunluğu/Derinliği
55 mm
Ürün Yüksekliği
170 mm
Ürün Genişliği
37 mm
Ürün Ağırlığı
0.43 kg
Sertifikasyonlar
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN 60947
UL File No.: E29184
UL
IEC/EN 60947-5
UL 508
UL Category Control No.: NKCR
CE
CSA
CSA Class No.: 3211-03
Model Kodu
LS-S11-24DMT-ZBZ/X

Actuator

Strok başlangıcında/sonunda tahrik kuvveti
25 N/15 N (tak/çıkar)
Aktüatör tipi
Yok
Mekanik tutma kuvveti
1700 N (GS-ET-19 (04/2004) standardına uygun, XG, XW, XNG)
1200 N (GS-ET-19 (04/2004 standardına uygun), XNW)
1600 N (GS-ET-19 (04/2004 standardına uygun), XWA, XFG, XF)

Ambient conditions, mechanical

Montaj konumu
Gerektiği gibi
Şok direnci
10 g, Standart hareketli kontak, Mekanik, Yarı sinüzoidal şok 20 ms

Climatic environmental conditions

Ortam çalışma sıcaklığı - maks
70 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C
İklim dayanıklılığı
Nemli ısı, döngüsel, IEC 60068-2-30'a
Nemli ısı, sabit, to IEC 60068-2-78

Contacts

Pozitif açma kuvveti - min
50 N
Kontak sayısı (anahtarlamalı kontaklar)
0
Kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar)
1
Kontak sayısı (normalde açık kontaklar)
1

Design verification

10.10 Sıcaklık artışı
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz gereksinimleri karşılıyor, talimat kitapçığında (IL) verilen bilgilere uyulması şartıyla.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
10.2.6 Mekanik darbe
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Şalt cihazının tamamı değerlendirileceğinden geçerli değil.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0 W
Isı yayılımı kapasitesi Pdiss
0 W
Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0.13 W
Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In)
6 A
Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler
0 W

Electrical rating

Güç tüketimi
11 VA 230 V AC’de (eletromekanik etkinleştirme)
8 VA 120 V AC’de (elektromekanik etkinleştirme)
8 W 24 V DC’de (Elektromekanik etkinleştirme)
Anma kontrol besleme gerilimi
24 V DC (Us, manyetik tahrik için)
Anma izolasyon gerilimi (Ui)
400 V
AC-15, 220 V, 230 V, 240 V'de anma çalışma akımı (Ie)
6 A
AC-15, 24 V’de anma çalışma akımı (Ie)
6 A
AC-15, 380 V, 400 V, 415 V'de anma çalışma akımı (Ie)
4 A
DC-13, 110 V’de anma çalışma akımı (Ie)
0.8 A
DC-13, 125 V’de anma çalışma akımı (Ie)
0.8 A
DC-13, 220 V, 230 V’de anma çalışma akımı (Ie)
0.3 A
DC-13, 24 V’de anma çalışma akımı (Ie)
3 A
Kısa devre koruma değeri
Maksimum. 6 A gG/gL, Sigorta, Kontaklar
Besleme frekansı
Maksimum. 400 Hz, Kontaklar
Gerilim toleransı
0,85 x Us, Çekme ve güç kaybı değerleri
1,1 x Us, Çekme ve güç kaybı değerleri
Koşullu anma kısa devre akımı (Iq)
1 kA

Features & functions

Elektrik bağlantısı tipi
Kablo girişi metrik
Mahfaza malzemesi
Plastik
Yalıtılmış malzeme
Özellikler
Zorlayarak açma
Genişletilebilir
Takılı:
Kilit izleme
Anahtar işlev tipi
Yavaş hareketli anahtar

General information

Bağlantı Tipi
Screw terminal
Koruma sınıfı
IP65
NEMA Diğer
Görev faktörü
% 100 (Mıknatıs)
Kullanım ömrü
1000000 mekanik operasyon
Çalışma frekansı
800 Çalışma/saat
Aşırı gerilim kategorisi
III
Kirlilik derecesi
3
Ürün kategorisi
Mıknatısla çalışan kilit içeren temel cihazlar (Çalışma akımı prensibi)
Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp)
4000 V AC
Tekrarlama doğruluğu
0,02 mm (Kontaklar/anahtarlama kapasitesi)
Şunun için uygun:
Emniyet fonksiyonları
Tip
Konum şalteri, Emniyet konum şalteri

Safety

Toz için patlama güvenliği kategorisi
Yok
Gaz için patlama güvenliği kategorisi
Yok

Terminal capacities

Terminal kapasitesi (yüksüklü esnek)
2 x (0,5 - 1,5) mm²
1 x (0,5 - 1,5) mm²
Terminal kapasitesi (tek damarlı)
1 x (0,75 - 2,5) mm²
2 x (0,75 - 1,5) mm²

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.

Ürün desteğine mi ihtiyacınız var?

Ön plaka desteği

Contact us

+359884477015