Eaton xEffect SASY 60i Mahfazalar - Anahtar ve Kontrol Cihazları için mahfazalar Boş bölme kapağı, Gömme, 3 kutuplu, Sistem 1.1 m
| Ürün Adı |
Eaton xEffect SASY 60i Mahfazalar - Anahtar ve Kontrol Cihazları için mahfazalar
|
| Katalog Numarası |
107178
|
| EAN |
4015081069415
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
1100 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
63 mm
|
| Ürün Genişliği |
200 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
1.092 kg
|
| Uyumlar |
UL CSA09 (refer to approbation report)
IEC 60439-1 CE marking UL508A CSA-C22.2 No. 14 RoHS conform |
| Sertifikasyonlar |
CSA (Class No. 3211-37)
UL (File No. E300273) North America (UL listed, CSA certified) UL (Category Control Number NMTR, NMTR7) CSA (File No. 236217) |
| Model Kodu |
BBC-RCOV1
|
| Fonksiyonlar |
Yedek kapak
Akım sınırlamalı devre kesici, onay raporuna bakınız Aksesuar Boş bölme kapağı, modüler |
| Şunun için uygun: |
60 mm'lik sistemi önden kapatmak için
|
| Şununla birlikte kullanılır |
Besleme devreleri
BBC-MRCOV1. 60 mm'lik sistem Sistem kapakları |
| Aksesuar/yedek parça tipi |
Kontak koruma rayı
Aksesuar Yedek parça |
| Tip |
|
| Gerilim değeri (UL CSA 13) |
Maksimum. 600 V AC
|
| Koruma sınıfı |
Besleme devreleri
|