Eaton xEffect SASY 60i Mahfazalar - Anahtar ve Kontrol Cihazları için mahfazalar Terminal plakası, 6-50mm², 54 mm
| Ürün Adı |
Eaton xEffect SASY 60i terminal plakası
|
| Katalog Numarası |
107183
|
| EAN |
4015081069460
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
95 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
210 mm
|
| Ürün Genişliği |
115 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
0.435 kg
|
| Uyumlar |
UL CSA09 (refer to approbation report)
RoHS conform |
| Sertifikasyonlar |
CSA-C22.2 No. 14
IEC 60439-1 UL508A UL (Category Control Number NMTR, NMTR7) CSA (File No. 236217) North America (UL listed, CSA certified) CSA (Class No. 3211-37) UL (File No. E300273) CE marking |
| Model Kodu |
BBA-TP3/50
|
| Özellikler |
Kendi kendine söndüren malzeme acc. UL 94
|
| Fonksiyonlar |
Bağlantılar
Klemens plakası Akım sınırlamalı devre kesici, onay raporuna bakınız |
| Diğer Özellikler |
|
| Şunun için uygun: |
Üç kutuplu
Yuvarlak kondüktör bağlantısı Düz ray Sektör iletken bağlantısı Şerit iletken bağlantısı |
| Şununla birlikte kullanılır |
25 mm x 5/10 mm ray
12 mm x 5/10 mm ray Çift T profili Besleme devreleri 20 mm x 5/10 mm ray 15 mm x 5/10 mm ray 30 mm x 5/10 mm ray Bağlantı 60 mm'lik sistem |
| Tip |
|
| Sıcaklık direnci |
120 °C'ye kadar sıcaklığa dayanıklı
|
| Kaçak direnci |
CTI 200
|
| Anma çalışma akımı (Ie) |
300 A
|
| Anma çalışma akımı |
300 A
|
| Anma çalışma akımı (Ie) - maks |
300 A
|
| Gerilim değeri (UL CSA 13) |
Maksimum. 600 V AC
|
| Bara kalınlığı - maks |
10 mm
|
| Bara kalınlığı - min |
5 mm
|
| Bara genişliği - maks |
30 mm
|
| Bara genişliği - min |
12 mm
|
| İletken kesiti - maks. |
50 mm²
|
| Koruma sınıfı |
Besleme devreleri
UL508A; CSA-C22.2 No. 14; IEC 60439-1; CE işareti |
| Malzeme |
Silikon ve klor içermez
|
| Terminal kapasitesi (iletken) |
AWG 10 - AWG 2/0
9 mm x 0,8 mm (6x) 6 mm² - 50 mm² |
| Terminal kontak alanı |
10 mm x 15 mm
|
| Kelepçe genişliği |
54 mm
|