Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

107196
Model Kodu: AKS300

Eaton xEffect SASY 60i Mahfazalar - Anahtar ve Kontrol Cihazları için mahfazalar Klemens terminali 95-300mm², 20x5-30x10 için

General specifications

Ürün Adı
Eaton xEffect SASY 60i busbar terminal
Katalog Numarası
107196
EAN
4015081069590
Ürün Uzunluğu/Derinliği
38 mm
Ürün Yüksekliği
70 mm
Ürün Genişliği
51 mm
Ürün Ağırlığı
0.403 kg
Uyumlar
UL CSA09 (refer to approbation report)
RoHS conform
Sertifikasyonlar
CSA (Class No. 3211-37)
UL (Category Control Number NMTR2, NMTR8)
UL508A
IEC 60439-1
UL (File No. E307559)
CSA-C22.2 No. 14
North America (UL listed, CSA certified)
CSA (File No. 236217)
CE marking
Model Kodu
AKS300

Additional information

Fonksiyonlar
Klemens terminali
Akım sınırlamalı devre kesici, onay raporuna bakınız
Bağlantılar
Diğer Özellikler
  • Baralar için delinmeden bağlantı uçları
  • İletkeni baraya bağlamak için bir kablo bloğu kullanılır
Şunun için uygun:
Şerit iletken bağlantısı
Yuvarlak kondüktör bağlantısı
Sektör iletken bağlantısı
Düz ray
Şununla birlikte kullanılır
Çift T profili
Besleme devreleri
25 mm x 5/10 mm ray
30 mm x 5/10 mm ray
20 mm x 5/10 mm ray
185 mm'lik sistem
60 mm'lik sistem
Bağlantı

Delivery program

Tip
  • 185 mm'lik sistem
  • 60 mm'lik sistem
  • Bağlantı

Technical data - electrical

Anma çalışma akımı (Ie)
600 A
Anma çalışma akımı
600 A
Anma çalışma akımı (Ie) - maks
600 A
Gerilim değeri (UL CSA 13)
Maksimum. 600 V AC

Technical data - mechanical

Bara kalınlığı - maks
10 mm
Bara kalınlığı - min
5 mm
Bara genişliği - maks
30 mm
Bara genişliği - min
20 mm
İletken kesiti - maks.
300 mm²
Koruma sınıfı
Besleme devreleri
UL508A; CSA-C22.2 No. 14; IEC 60439-1; CE işareti
Terminal kapasitesi (iletken)
95 mm² - 300 mm²
MCM 300 - MCM 600
Kelepçe genişliği
41 mm

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.