Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

107199
Model Kodu: AKP1000

Eaton xEffect SASY 60i Mahfazalar - Anahtar ve Kontrol Cihazları için mahfazalar 51x20-42 mm profil terminali

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEffect SASY 60i busbar terminal
Katalog Numarası
107199
EAN
4015081069620
Ürün Uzunluğu/Derinliği
82 mm
Ürün Yüksekliği
118 mm
Ürün Genişliği
45 mm
Ürün Ağırlığı
0.717 kg
Uyumlar
UL CSA09 (refer to approbation report)
RoHS conform
Sertifikasyonlar
UL (File No. E307559)
CSA (Class No. 3211-37)
UL (Category Control Number NMTR2, NMTR8)
UL508A
North America (UL listed, CSA certified)
IEC 60439-1
CSA-C22.2 No. 14
CSA (File No. 236217)
CE marking
Model Kodu
AKP1000

Ek Bilgiler

Fonksiyonlar
Profil terminali
Bağlantılar
Akım sınırlamalı devre kesici, onay raporuna bakınız
Diğer Özellikler
  • Baralar delinmeden sonlandırma
  • Paralel bağlarken lamine bakır baraların arasına bir ara parçası koyun
Şunun için uygun:
T rayı
Şerit iletken bağlantısı
Şununla birlikte kullanılır
Çift T profili
Besleme devreleri
185 mm'lik sistem
Bağlantı
60 mm'lik sistem

Teslimat Programı

Tip
  • 185 mm'lik sistem
  • 60 mm'lik sistem
  • Bağlantı

Technical data - electrical

Anma çalışma akımı (Ie)
1600 A
Anma çalışma akımı
1600 A
Anma çalışma akımı (Ie) - maks
1600 A
Gerilim değeri (UL CSA 13)
Maksimum. 600 V AC

Technical data - mechanical

Bara kalınlığı - maks
40 mm
Bara kalınlığı - min
40 mm
Bara genişliği - maks
30 mm
Bara genişliği - min
30 mm
İletken kesiti - maks.
1000 mm²
Koruma sınıfı
Besleme devreleri
UL508A; CSA-C22.2 No. 14; IEC 60439-1; CE işareti
Terminal kapasitesi (iletken)
20 mm - 42 mm (51x)
1000 mm² (Bakır bant)
Kelepçe genişliği
94 mm

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.