Eaton xEffect SASY 60i Mahfazalar - Anahtar ve Kontrol Cihazları için mahfazalar Bara montajı, 630A, 20-30x5/10, 150 mm
| Ürün Adı |
Eaton xEffect SASY 60i busbar connector
|
| Katalog Numarası |
107202
|
| EAN |
4015081069651
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
150 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
25 mm
|
| Ürün Genişliği |
37 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
0.849 kg
|
| Uyumlar |
RoHS conform
|
| Model Kodu |
BBT-CU20-30X5/10-150
|
| Şununla birlikte kullanılır |
30 mm x 5/10 mm ray
Aynı düz bakır çubuklar için 20 mm x 5/10 mm ray 25 mm x 5/10 mm ray 185 mm'lik sistem 60 mm'lik sistem Bağlantı Bara, uzunlamasına bağlantı |
| Amperaj değeri |
630 A
|
| Uygulama |
Aynı baraların matkapsız bağlantısı için
|
| Kutup Sayısı |
Tek kutuplu
|
| Tip |
|
| Anma çalışma akımı (Ie) |
630 A
|
| Bara sistemi mesafe aralığı |
100 mm - 110 mm
|
| Bağlantı Tipi |
Diğer
|
| İzin verilen bara ofseti - maks |
5 mm
|