Eaton xEffect SASY 60i Mahfazalar - Anahtar ve Kontrol Cihazları için mahfazalar Bara montajı, 1600A, T profil için, U=50 mm
| Ürün Adı |
Eaton xEffect SASY 60i busbar connector
|
| Katalog Numarası |
107203
|
| EAN |
4015081069668
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
50 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
43 mm
|
| Ürün Genişliği |
44 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
0.474 kg
|
| Uyumlar |
RoHS conform
|
| Model Kodu |
BBT-CU-BAR500/720-50
|
| Şununla birlikte kullanılır |
Farklı ve aynı çift T profilli baralar için
Bağlantı 60 mm'lik sistem 185 mm'lik sistem Bara, uzunlamasına bağlantı |
| Amperaj değeri |
1600 A
|
| Uygulama |
Aynı baraların matkapsız bağlantısı için
|
| Kutup Sayısı |
Tek kutuplu
|
| Tip |
|
| Anma çalışma akımı (Ie) |
1600 A
|
| Bara sistemi mesafe aralığı |
9 mm - 20 mm
|
| Bağlantı Tipi |
Diğer
|
| İzin verilen bara ofseti - maks |
2 mm
|