Eaton Moeller® series M22 Kontak elemanı, Cage Clamp, Önden sabitlemeli, 2 N/K, 24 V 3 A, 220 V 230 V 240 V 4 A
| Ürün Adı |
Eaton Moeller® series M22 kontak elemanı
|
| Katalog Numarası |
107899
|
| EAN |
4015081075362
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
36.6 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
41.5 mm
|
| Ürün Genişliği |
10 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
0.012 kg
|
| Uyumlar |
CE İşaretli
|
| Sertifikasyonlar |
CSA Std. C22.2 No. 14-05
IEC 60947-5 CSA Std. C22.2 No. 94-91 UL 508 EN 60947-5 CE CSA File No.: 012528 UL/CSA CSA CSA Class No.: 3211-03 IEC 60947-5-1 UL CSA-C22.2 No. 14-05 CSA-C22.2 No. 94-91 IEC UL File No.: E29184 IEC/EN 60947-5 UL Category Control No.: NKCR |
| Model Kodu |
M22-CK02
|
| Çalıştırma kuvveti - maks |
10 N
|
| Topuz hareketi |
5.7 mm
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - maks |
70 °C
|
| Depolama ortam sıcaklığı - maks |
85 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - min |
-25 °C
|
| Depolama ortam sıcaklığı - min |
-25 °C
|
| İklim dayanıklılığı |
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30
Nemli ısı, sabit, IEC 60068-2-78 |
| SmartWire-DT bağlantısı |
Hayır
|
| Kontrol devresinin güvenilirliği |
5.000.000 anahtarlama işlemi başına 1 arıza (istatistiksel olarak belirlenmiştir, 5 V DC/1 mA'da)
10.000.000 anahtarlama işlemi başına 1 arıza (istatistiksel olarak belirlenmiştir, 24 V DC/5 mA'da) |
| Pozitif açma kuvveti - min |
20 N
|
| Kontak sayısı (anahtarlamalı kontaklar) |
0
|
| Kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar) |
2
|
| Kontak sayısı (normalde açık kontaklar) |
0
|
| 10.10 Sıcaklık artışı |
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
|
| 10.11 Kısa devre dayanımı |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.12 Elektromanyetik uyumluluk |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.13 Mekanik fonksiyon |
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.2 Korozyon direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.5 Kaldırma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.6 Mekanik darbe |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.7 Yazılar |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.3 Tertibatların koruma sınıfı |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.8 Harici iletkenler için bağlantılar |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.3 Darbe dayanım gerilimi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid |
0 W
|
| Isı yayılımı kapasitesi Pdiss |
0 W
|
| Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid |
0.05 W
|
| Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In) |
4 A
|
| Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler |
0 W
|
| Yardımcı kontakların konvansiyonel termal akımı ith (1 kutuplu, açık) |
4 A
|
| Anma izolasyon gerilimi (Ui) |
250 V
|
| AC-15, 115 V’de anma çalışma akımı (Ie) |
4 A
|
| AC-15, 220 V, 230 V, 240 V'de anma çalışma akımı (Ie) |
6 A
|
| DC-13, 110 V’de anma çalışma akımı (Ie) |
0.6 A
|
| DC-13, 220 V, 230 V’de anma çalışma akımı (Ie) |
0.3 A
|
| DC-13, 24 V’de anma çalışma akımı (Ie) |
3 A
|
| DC-13, 60 V’de anma çalışma akımı (Ie) |
1 A
|
| AC'de anma çalışma gerilimi (Ue) - maks |
230 V
|
| DC'de anma çalışma gerilimi (Ue) - maks |
220 V
|
| Elektrik bağlantısı tipi |
Yaylı klemens bağlantısı
|
| Koruma sınıfı |
IP20
|
| Model |
Üst kısımdan monte edilebilir ve entegre edilebilir
|
| Çalışma frekansı |
3600 çalışma/saat
|
| Aşırı gerilim kategorisi |
III
|
| Kirlilik derecesi |
3
|
| Ürün kategorisi |
Aksesuar
|
| Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp) |
4000 V AC
|
| Tip |
Yardımcı Kontak
|
| Şununla birlikte kullanılır |
NZM1 devre kesiciyle kullanılabilir: Devre kesiciye standart yardımcı kontaklar takılabilir.
NZM3 ve NZM4 devre kesiciyle kullanılabilir: Devre kesiciye üç adede kadar standart yardımcı kontak takılabilir. NZM1, NZM2 ve NZM3 model devre kesicilerle kullanılabilir: Devre kesiciye hata göstergesi yardımcı kontağı takılabilir. NZM2 devre kesiciyle kullanılabilir: Devre kesiciye standart yardımcı kontaklar takılabilir. NZM4 devre kesiciyle kullanılabilir: Devre kesiciye iki adede kadar standart yardımcı kontak takılabilir. |
| Bağlantı Tipi |
Önden sabitlemeli
Çift kontak Cage Clamp |
| Montaj Yöntemi |
Önden sabitlemeli
|
| Koşullu anma kısa devre akımı (Iq) |
1 kA
|
| Kısa devre koruması |
PKZM0-10/FAZ-B6/1, Kontaklar, Maks. kısa devre koruması, Sigortasız
|
| Kısa devre koruma değeri |
Maksimum. 10 A gG/gL, Sigorta, Kontaklar
Maksimum. 10 A gG/gL, Sigorta, Yardımcı kontaklar |
| Terminal kapasitesi (AWG) |
1 x (20 - 18)
2 x (20 - 18) |
| Terminal kapasitesi (yüksüklü esnek) |
0.5 - 1,5 mm²
|
| Terminal kapasitesi (tek damarlı) |
0.5 - 1,5 mm²
|
| Terminal kapasitesi (tek damarlı/yüksüklü esnek) |
1 x (0,5 - 1,5) mm²
2 x (0,5 - 0,75) mm² |
| Terminal kapasitesi (çok telli) |
0,5 - 1,5 mm²
|