Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay
Discontinued

109369
CROU-00/01

CROU-00/01. Router

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Moeller series xComfort router
Catalog Number
109369
EAN
4015081089727
Product Length/Depth
75 mm
Product Height
27 mm
Product Width
60 mm
Product Weight
0.067 kg
Compliances
RoHS conform
CE Marked
Model Code
CROU-00/01

Ürün teknik özellikleri

Application
Router
Power supply
Mains
Bus system product type
Accessory
Nominal voltage - max
230 V
Number of phases
1
Degree of protection
IP20
Mounting method
Flush mounting
Width in number of modular spacings
0

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.