Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

10FC

Eaton Bussmann series İngiliz Standartlarına Uygun, Yüksek Hızlı Sigorta, 10A, Yok, Sigorta

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Bussmann series yüksek hızlı ingiliz standartlı sigorta
Katalog Numarası
10FC
EAN
5027590428668
UPC
051712830416
Ürün Uzunluğu/Derinliği
82 mm
Ürün Yüksekliği
21 mm
Ürün Genişliği
90 mm
Ürün Ağırlığı
8.6 g
Uyumlar
RoHS Uyumlu
CE İşaretli

Ürün teknik özellikleri

Amperaj Değeri
10 A
Kesme Kapasitesi
90 kA
Yalıtımlı Metal Kavrama Pabuçları (IMGL)
Hayır
Kullanım Kategorisi
aR (yarı iletken korumayla birlikte)
Gerilim Tipi
AC
Anma Şalterleme Kapasitesi
90 kA
Anma gerilimi AC
690 V
Bağlantıların merkezden merkeze mesafesi
64 mm
Montaj boyutu
Diğer
Akım tipi
AC
Sınıf
aR sınıfı
Temizleme (I2T)
415 V’de 18, 690 V’de 33
Watt kayıpları
3 W
Sigorta şekli
Ofset civatalı bağlantı uçları
Ark öncesi (I2T)
6
Renk
Yok
Yapı Boyutu
Diğer
Gerilim değeri
690 V
Tip
Sigorta
Uygulama
Yarı iletken, DC ortak veriyolu, DC sürücüler, Güç dönüştürücüleri/doğrultucuları
Sigorta tipi
FC
Fuse system (according to IEC 60269)
Diğer

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.