Eaton Bussmann serisi alçak gerilim ingiliz standardı sigorta, 10 A, DC 500 V, V88/A2, 22 x 82 mm
| Ürün Adı |
Eaton Bussmann series alçak gerilimli İngiliz standardı sigorta
|
| Katalog Numarası |
10HS07
|
| EAN |
5027590428743
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
83 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
23 mm
|
| Ürün Genişliği |
23 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
24.4 g
|
| Uyumlar |
CE
RoHS Uyumlu EAC |
| Sertifikasyonlar |
BS88-2
IEC 60269-2 |
| Amperaj Değeri |
10 A
|
| Sigorta boyutu |
BS88/A2
|
| Akım tipi |
DC
|
| Montaj boyutu |
M5
|
| Bağlantıların merkezden merkeze mesafesi |
71.5 mm
|
| Kesme Kapasitesi |
200 kA
|
| Anma Şalterleme Kapasitesi |
200 kA
|
| Anma gerilimi DC |
500 V
|
| Sigorta tipi |
HS07
|
| Kullanım Kategorisi |
Diğer
|
| Renk |
Yok
|
| Açma değeri |
200 kAIC
|
| Sigorta göstergesi |
Yok
|
| Yalıtımlı Metal Kavrama Pabuçları (IMGL) |
Hayır
|
| Bağlantı |
Civata takılı
|
| Yapı |
BS88/A2
|
| Yapı Boyutu |
A2
|
| Sigorta şekli |
Ofset civatalı bağlantı uçları
|
| Gerilim Tipi |
DC
|
| Gerilim değeri |
500 V
|
| Tip |
Sigorta
|
| Uygulama |
genel endüstriyel uygulamalar
|
| Fuse system (according to IEC 60269) |
Sigorta sistemi E
|