Eaton Bussmann series yüksek hızlı çekiş sigortası, 10 A, 1200 V, Diğer, 45 Hertz- 62 Hertz (Min-Maks Frekans), Diğer
| Ürün Adı |
Eaton Bussmann series yüksek hızlı çekiş sigortası
|
| Katalog Numarası |
10KTH
|
| EAN |
5027590428781
|
| UPC |
051712830447
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
180 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
37 mm
|
| Ürün Genişliği |
140 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
167.6 g
|
| Uyumlar |
Fabrikayla iletişime geçin
|
| Amperaj Değeri |
10 A
|
| Vurucu ile |
Hayır
|
| Gerilim Tipi |
AC/DC
|
| Kullanım Kategorisi |
Diğer
|
| Serbest Bırakma Özelliği |
Diğer
|
| Frekans değeri - min. |
45 Hz
|
| Frekans değeri - maks. |
62 Hz
|
| Watt kayıpları |
9 W
|
| Sigorta şekli |
Ofset oluklu cıvatalı bağlantı uçları
|
| Montaj boyutu |
M5
|
| Bağlantıların merkezden merkeze mesafesi |
141 mm
|
| Akım tipi |
AC/DC
|
| Anma gerilimi AC |
1200 V
|
| Anma gerilimi DC |
1000 V
|
| Renk |
Yok
|
| Yapı Boyutu |
Diğer
|
| Malzeme |
Seramik
|
| Ambalaj tipi |
Standart
|
| Gerilim değeri |
1200 V
|
| Tip |
Sigorta
|
| Uygulama |
çekiş
|
| Fuse system (according to IEC 60269) |
Diğer
|