Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

112138
Model Kodu: Z-DII/PS-2A

Eaton Distribution parts, Gauge screw, DII E27, 2A

General specifications

Product Name
Eaton Distribution parts
Catalog Number
112138
EAN
4015081116966
Product Length/Depth
24 mm
Product Height
17 mm
Product Width
24 mm
Product Weight
0.014 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
Z-DII/PS-2A

Ürün teknik özellikleri

Used with
Fuse bases
Gauge screw
Accessory
Amperage Rating
2 A
Frame
DII
Color
Pink
Ambient operating temperature - max
55 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Functions
Accessory
Fuse cartridge
DII, E27
Rated operation current (Ie)
2 A
Type
  • Accessory
  • Fuse bases
  • Gauge screw

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.