Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

112141
Model Kodu: Z-DII/PS-10A

Eaton Distribution parts, Gauge screw, DII E27, 10A

General specifications

Product Name
Eaton Distribution parts
Catalog Number
112141
EAN
4015081116997
Product Length/Depth
24 mm
Product Height
17 mm
Product Width
24 mm
Product Weight
0.014 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
Z-DII/PS-10A

Ürün teknik özellikleri

Used with
Accessory
Fuse bases
Gauge screw
Amperage Rating
10 A
Frame
DII
Color
Red
Ambient operating temperature - max
55 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Functions
Accessory
Fuse cartridge
DII, E27
Rated operation current (Ie)
10 A
Type
  • Accessory
  • Fuse bases
  • Gauge screw

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.