Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

112147
Z-DIII/PS-63A

Eaton Distribution parts, Gauge screw, DIII E33, 63A

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton distribution board accessory
Catalog Number
112147
EAN
4015081117055
Product Length/Depth
30 mm
Product Height
17 mm
Product Width
30 mm
Product Weight
0.021 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
Z-DIII/PS-63A

Ürün teknik özellikleri

Used with
Gauge screw
Accessory
Fuse bases
Amperage Rating
63 A
Frame
DIII
Color
Copper
Ambient operating temperature - max
55 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Functions
Accessory
Fuse cartridge
DIII, E33
Rated operation current (Ie)
63 A
Type
  • Accessory
  • Fuse bases
  • Gauge screw

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.