Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

113136
Model Kodu: Z-EK/95-1

Eaton Distribution parts. Power terminal, short, straight, with rear cover

General specifications

Product Name
Eaton Distribution parts
Catalog Number
113136
EAN
4015081126729
Product Length/Depth
56.5 mm
Product Height
28.5 mm
Product Width
21 mm
Product Weight
0.077 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
Z-EK/95-1

Ürün teknik özellikleri

Conductor cross section - max
95 mm²
Suitable for
Other
Rated operational current
0 A

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.