Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

113758
FAZ-C8/1-NA-DC

Eaton Moeller series xEffect - FAZ-NA-DC MCB. Miniature circuit breaker (MCB), 8 A, 1p, characteristic: C, DC

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Moeller series xEffect - FAZ-NA-DC MCB
Catalog Number
113758
EAN
4015081132935
Product Length/Depth
105 mm
Product Height
75.5 mm
Product Width
17.7 mm
Product Weight
0.121 kg
Compliances
RoHS conform
Certifications
IEC 60947-2
UL 489, CSA C22.2 No. 5
EN45545-2
IEC 61373
Model Code
FAZ-C8/1-NA-DC

Ürün teknik özellikleri

Used with
FAZ-DC
Miniature circuit breaker
Amperage Rating
8 A
Features
Additional equipment possible
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
Equipment heat dissipation, current-dependent
1.4 W
Rated impulse withstand voltage (Uimp)
4 kV
Tripping characteristic
C
Ambient operating temperature - max
75 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Built-in depth
70.5 mm
Connectable conductor cross section (multi-wired) - max
25 mm²
Connectable conductor cross section (multi-wired) - min
1 mm²
Connectable conductor cross section (solid-core) - max
25 mm²
Connectable conductor cross section (solid-core) - min
1 mm²
Current limiting class
3
Heat dissipation capacity
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent
0 W
Width in number of modular spacings
1
Voltage rating at DC
250 V DC
Voltage type
DC
Overvoltage category
III
Number of poles
Single-pole
Release characteristic
C
Type
  • FAZ-DC
  • Miniature circuit breaker
Special features
Ambient temperature hint: a 1 °C increase results in a 0.5% linear reduction of current carrying capacity
Application
Switchgear for export to North America (UL-listed)
Number of poles (protected)
1
Number of poles (total)
1
Rated insulation voltage (Ui)
440 V
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
8 A
Rated operational voltage (Ue) - max
250 V
Rated short-circuit breaking capacity (IEC 60947-2)- Icu at 230 V
10 kA
Rated short-circuit breaking capacity (IEC 60947-2)- Icu at 400 V
10 kA
Rated switching capacity (IEC/EN 60947-2)
10 kA
Static heat dissipation, non-current-dependent
0 W
Power loss
1.4 W

Ürün teknik özelliklerini aktar

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Ürünü Doğrula

16 veya 17 haneli seri numaranızı girin.
Girdiğiniz seri numarası özel karakter içermemelidir. Girdiğiniz seri numarası doğru değil, seri numarası 16 veya 17 haneli olmalıdır. Girdiğiniz seri numarası bulunamadı. Lütfen tekrar deneyin veya Bu sorunu bildir daha fazla destek için. Girdiğiniz seri numarası ürünle eşleşmiyor. Girdiğiniz seri numarası ürünle eşleşmiyor. Tıkla buraya Girdiğiniz seri numarasına ait ürün sayfasına gitmek için… Bu seri numarası Eaton tarafından şüpheli olarak tanımlanmıştır, lütfen tekrar deneyin veya… Bu sorunu bildir daha fazla destek için.
Seri numarası
Sıfırla Bu seri numarası Eaton tarafından şüpheli olarak tanımlanmıştır, lütfen tekrar deneyin veya… Bu sorunu bildir daha fazla destek için. Bu seri numarası Eaton tarafından tanınmıyor ve geçersiz. Lútfen bu formu kullanın Bu sorunu bildir daha fazla destek için.
6 haneli doğrulama kodunu girin.
Girdiğiniz ürün şüpheli görünüyor! Lütfen tekrar deneyin veya Bu sorunu bildir daha fazla destek için. Girdiğiniz doğrulama kodu bu seri numarası için kayıtlarımızla eşleşmiyor. Lütfen tekrar deneyin veya Bu sorunu bildir daha fazla destek için. Geçersiz Doğrulama kodu. Doğrulama kodu 6 haneden oluşmalıdır. Bu sorunu bildir daha fazla destek için. Doğrulama kodu gereklidir Bu sorunu bildir daha fazla destek için.
Doğrulama işleminden önce, Captcha güvenlik doğrulamasını tamamlayın.
Bize Ulaşın Bir sorunu bildirmek için
x
Sorun Bildirin
Lütfen tam adınızı girin.
x
Teşekkür ederiz, talebiniz alındı. Ürün ekibimiz sizinle kısa süre içinde iletişime geçecek.