Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

114608
Model Kodu: XLSPL1SC6

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Plinth, side panels for HxD 100 x 600mm, gray

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
114608
EAN
4015081140084
Product Length/Depth
570 mm
Product Height
90 mm
Product Width
100 mm
Product Weight
3.8 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLSPL1SC6

Ürün teknik özellikleri

Color
Gray
Load capacity - max
300 kg
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building length/depth
600 mm
Material
Steel
Model
Base side set
Impact strength
IK10

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.