Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

114609
Model Kodu: XLSPL1SC8

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Plinth, side panels for HxD 100 x 800mm, gray

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
114609
EAN
4015081140091
Product Length/Depth
770 mm
Product Height
100 mm
Product Width
100 mm
Product Weight
4.8 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLSPL1SC8

Ürün teknik özellikleri

Color
Gray
Load capacity - max
300 kg
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building length/depth
800 mm
Material
Steel
Model
Base side set
Impact strength
IK10

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.